ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

混合模式示例

本节提供了供电端口处于混合模式时的功率分配示例。表 5-10 展示了本节示例中使用的可配置 SPM 引擎参数。表 5-11 展示了功率分配方法中使用的混合模式参数。

表 5-10 SPM 引擎参数 - 混合模式示例
SPM 引擎参数 配置 说明
系统最大功率 54W(1) 分配给端口 A 和 B 的总系统功率容量
端口 A 最大功率 45W 端口 A 功率最大值
端口 B 最大功率 45W 端口 B 功率最大值
端口 A 最小功率 9W 端口 A 功率最小值
端口 B 最小功率 9W 端口 B 功率最小值
保证模式 (2) 最大初始功率 供电方会首先发送供电能力,广播最大功率
系统最大功率为 54W;小于端口 A 最大功率和端口 B 最大功率之和。这就是通过 GUI 启用混合模式的方法。
混合模式通过在 GUI 配置中选择保证容量策略来启用。
表 5-11 混合模式参数
公平共享功率策略参数 说明
平均分配的系统功率 54/2=27W 连接两个 PD 受电方时,平均分配给每个端口的系统最大功率:
系统最大功率/端口总数。
单端口最大功率容量 54-9W=45W 系统最大功率 - 端口最小功率(最高限制为端口最大功率)
非 PD USB-C 功率 15W USB Type-C 5V 输出,适用于基于非 PD 的 USB Type-C 充电

表 5-12 列出了混合模式功率分配的三种场景作为示例。

表 5-12 混合模式示例
端口 A 端口 B
最初分配 27W 27W
场景 1:端口 A 未连接。端口 B 连接到需要 45W 的受电方。
受电方所需的功率 45W
分配至受电方的功率 45W
场景 2:端口 A 连接到也需要 45W 的受电方。
受电方所需的功率 45W 45W
分配至受电方的功率 27W 27W
场景 3:端口 B 的端口伙伴被替换为非 PD 受电方。
受电方所需的功率 45W
分配至受电方的功率(1) 39W 15W
当 TPS257xx-Q1 固件识别出非 PD 受电方时,大约 8.5 秒后,功率分配情况会更新。

图 5-11图 5-12图 5-13 分别展示了表 5-12 场景 1、场景 2 和场景 3 中混合模式示例的 PD 协商流程。

 混合模式协商流程 - 场景 1图 5-11 混合模式协商流程 - 场景 1
 混合模式协商流程 - 场景 2图 5-12 混合模式协商流程 - 场景 2
 混合模式协商流程 - 场景 3图 5-13 混合模式协商流程 - 场景 3