ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

多端口功率分配策略示例

本节包含使用不同多端口功率分配策略和功率分配规则选项时的端口功率分配示例场景。这里以表格形式展示了连接一个或两个受电方时的示例,后跟一个流程图。这些表格简要总结了受电器件连接到 TPS25772-Q1 供电端口时发生的情况:受电方请求的功率和分配给受电方的功率。下面的流程图使用相同示例场景展示了供电方和受电方之间的 PD 协商。

必须成功完成端口伙伴之间的协商,才能建立 PD 功率合约。端口伙伴通过 USB Type-C 连接器的 CC 线路进行通信,受电方和供电方之间的典型 PD 协商过程概述如下:

  1. 供电方向受电方广播初始供电能力。启用“Max Init Power”时的保证容量策略将始终在连接时广播端口最大功率。而共享容量策略将始终首先广播端口最小功率。
  2. 受电方根据广播的供电能力所提供的 PDO 请求功率。
  3. 供电方接受请求并相应地供电。
  4. 供电方随后收到一条获取受电能力 消息。
  5. 获得受电能力后,供电方根据受电方的功率要求重新发送新的供电能力消息。
每次通过能量收集或重新分配事件为供电端口重新分配功率时,系统都会自动根据新分配的功率将新的供电能力消息发送给端口伙伴。端口连接/断开或功率折返阶段进入/退出时会发生能量收集和重新分配事件。