ZHCADB8B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
以下示例展示了检测到 VIN 电压电平变化时的功率折返操作。表 5-10 展示了本节示例中使用的可配置 SPM 引擎参数。
| SPM 引擎参数 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 系统最大功率(范围 4) | 75W | 分配给端口 A 和端口 B 的总系统功率容量 |
| 端口 A 最大功率 | 60W | 端口 A 功率最大值 |
| 端口 B 最大功率 | 60W | 端口 B 功率最大值 |
| 端口 A 最小功率 | 15W | 端口 A 功率最小值 |
| 端口 B 最小功率 | 15W | 端口 B 功率最小值 |
| 范围 3 | 60W | 当 VIN < 范围 3 至 4 阈值时为端口 A 和 B 分配的 VBUS 总功率 |
| 范围 2 | 30W | 当 VIN < 范围 2 至 3 阈值时为端口 A 和 B 分配的 VBUS 总功率 |
| 共享模式 | 公平共享功率策略 | 每个端口的端口最小功率得到保证,而剩余功率进行智能分配 |
| 端口 A | 端口 B | |
|---|---|---|
| 场景 1:端口 A 在范围 4 中以正常运行方式连接(VIN > 范围 3 至 4 阈值) | ||
| 受电方所需的功率 | 60W | |
| 分配至受电方的功率 | 60W | |
| 场景 2:端口 B 在范围 4 中以正常运行方式连接(VIN > 范围 3 至 4 阈值) | ||
| 受电方所需的功率 | 60W | 60W |
| 分配至受电方的功率 | 37.5W | 37.5W |
| 场景 3:功率折返操作开始 | ||
| VIN < 范围 4 至 3 阈值,降低的功率 = 60W | 37.5W | 37.5W |
| 在 VIN 下降抗尖峰脉冲时间过后,30W 供电能力重新发送到端口 A 和端口 B | 37.5W | 37.5W |
| 受电方接受 | 30W | 30W |
| 场景 4:功率折返操作(续) | ||
| VIN < 范围 3 至 2 阈值,降低的功率 = 30W | 30W | 30W |
| 在 VIN 下降抗尖峰脉冲时间过后,15W 供电能力重新发送到端口 A 和端口 B | 30W | 30W |
| 受电方接受并且下电(宽限期)开始 | 15W | 15W |
| VIN 保持 < 范围 3 至 2 阈值 | 15W | 15W |
| 下电(宽限期)结束后禁用端口 | 0W | 0W |
| VIN 转换至 > 范围 3 至 4 阈值 | 0W | 0W |
| 在 VIN 上升抗尖峰脉冲时间过后,15W 供电能力发送至两个端口 | 15W | 15W |
| 受电方接受 | 15W | 15W |
| 受电方所需的功率 = 60W | 15W | 15W |
| 37.5W 供电能力重新发送到端口 A 和端口 B | 15W | 15W |
| 受电方接受 | 37.5W | 37.5W |