ZHCADB8B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
SPM 引擎包含多端口功率分配策略,可以使用 TPS257XX-Q1-GUI 进行配置。以下参数是根据系统要求配置的,用于实现正确的 SPM 操作。
| SPM 引擎参数 | 说明 |
|---|---|
| 系统最大功率 | 分配给所有端口的系统总功率容量 |
| 端口最大功率 | 每个端口的最大 VBUS 功率。功率合约限制为此参数中配置的最大值 |
| 端口最小功率 | 每个端口的最小 VBUS 功率。每个端口都需要此参数中配置的最小功率。 |
可以通过 GUI 的“Advanced Configuration”视图菜单配置 SPM 引擎参数。请参阅 TPS257xx-Q1 GUI 配置指南以了解更多信息。图 3-1 展示了 GUI“Advanced Configuration”视图中的 SPM 电源参数配置。
图 3-1 SPM 引擎可配置参数 – 高级配置