ZHCADB8B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
USB Type-C® 和电力输送 (PD) 规范扩展了 USB 端口的功能,包括支持通过 USB 连接提供更高的电力输送。随着 USB Type-C 和 PD 应用以及可通过 USB 充电的便携式设备的广泛应用,单端口或多端口充电器系统需要通过智能管理电源方案来实现可靠、安全运行,这一点变得越来越重要。
本应用手册介绍了 TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 系列 USB Type-C PD 控制器如何使用系统电源管理 (SPM) 引擎通过 USB 进行电力输送,从而实现稳健可靠的系统运行。