ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

共享容量策略

在共享容量策略中,端口最大功率的总和小于系统最大功率。当供电方端口配置为“Shared Capacity”时,每个端口的端口最小功率得到保证,而储存在功率储备中的剩余功率在端口 A 和端口 B 之间共享。

方程式 2. System Max Power = Port A Min power + Port B Min power + Power Reserve

图 3-4 展示了一个共享容量策略示例,其中系统最大功率为 75W,端口 A 和端口 B 的最小功率都为 15W,而功率储备为 45W。端口 A 连接到请求 45W 的受电方。端口 A 的 15W 最小功率得到保证,因此从功率储备分配 30W,以便提供受电方请求的总共 45W 功率。功率储备的剩余功率现在为 15W,因此当端口 B 的最小功率为 15W 时,总共可为端口 B 提供 30W 的功率。从这一点来看,第二个受电方连接到端口 B 时会发生什么情况取决于端口伙伴的受电方能力,并在以下各小节中进行讨论。

 共享容量策略图 3-4 共享容量策略

图 3-5 展示了 GUI“Advanced Configuration”视图中的共享容量策略选择。

 共享容量 GUI 选择 – 高级配置图 3-5 共享容量 GUI 选择 – 高级配置

请注意,尽管可以在 GUI 中自由配置,但根据 USB Type-C 电缆和连接器规范 2.2 版,以下行为规则必须适用于配置了共享容量策略的供电方端口:

  • 两个供电方端口必须具有相同的电源能力;每个端口必须具有相同的端口最大功率和端口最小功率,并且能够从功率储备同等获取功率。
  • 端口最小功率必须至少为 7.5W。
  • 如果功率储备在一秒内有足够的剩余功率,则最初提供 1.5A 的端口在与受电方连接后必须增加到 3A。