ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率

本节提供了另外三个公平共享功率策略示例的功率分配,但两个端口都启用了“Blind Sink Support”和“Max Power”,如表 5-9 中所示。启用这两个 FSP 设置后,无论受电方的行为如何,始终都会在初始供电能力消息之后广播端口最大功率。这些示例的 SPM 引擎参数与表 5-6 中所示的相同。

表 5-9 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 示例
端口 A 端口 B SPM 操作说明
最初分配 15W 15W 最初为端口 A 和端口 B 分配最小功率。
场景 1:端口 A 连接至正常受电方 1。端口 B 未连接。
供电能力 1 15W 第一个供电能力以端口最小功率发送到端口 A 的受电方。
受电方请求 15W 向端口 A 授予 15W 功率。
受电能力 45W 供电方向端口 A 发送“获取受电能力”消息,受电方返回最大 45W 受电能力。
供电能力 2 60W 由于启用了最大功率,因此会使用端口最大功率再次发送供电能力。
受电方请求 60W 端口 A 受电方请求 60W。
分配至受电方的功率 60W 系统向端口 A 受电方输送 60W。
场景 2:端口 A 被替换为盲受电方。端口 B 仍未连接。
供电能力 1 15W 第一个供电能力以端口最小功率发送到端口 A 的受电方。
受电方请求 15W 向端口 A 授予 15W 功率。
受电能力 15W 供电方向端口 A 发送“获取受电能力”消息。收到的返回为供电能力 = 受电能力,但在启用了“Max Power ”的情况下无关紧要。
供电能力 2 60W 使用端口最大功率再次发送供电能力。
受电方请求 60W 端口 A 受电方请求 60W。
分配至受电方的功率 60W 系统给端口 A 受电方分配 60W。
场景 3:端口 B 连接至正常受电方 2。端口 A 继续为盲受电方提供 60W 的功率。
供电能力 1 15W 第一个供电能力以端口最小功率发送到端口 B 的受电方。
受电方请求 15W 向端口 B 授予 15W 功率。
受电能力 20W 供电方向端口 B 发送“获取受电能力”消息,受电方返回最大 20W 受电能力。
供电能力 2 37.5W 37.5W “Max Power”已启用,因此无论受电能力如何,都会向两个受电方广播每端口保证的 FSP。
受电方请求 37.5W 37.5W 端口 A 和 B 的受电方请求 37.5W。
分配至受电方的功率 37.5W 37.5W(1) 每个受电方获得 37.5W 的每个端口保证 FSP。
一些受电器件返回的受电能力消息低于其实际能够消耗的功率。可以调节“Max Power”选项来支持此类受电器件的更高充电功率。

图 5-8、图 5-9 和图 5-10 分别展示了表 5-9 中场景 1、场景 2 和场景 3 内 FSP 示例的 PD 协商流程。

 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 1图 5-8 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 1
 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 2图 5-9 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 2
 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 3图 5-10 带有盲受电方支持和最大功率的 FSP 协商 - 场景 3