ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

盲受电方支持

公平共享功率策略可配置为启用或禁用“Blind Sink Support”。启用盲受电方支持时,FSP 工作原理是相同的,但功率分配机制会因端口伙伴的受电能力而异。

启用“Blind Sink Support”后,FSP 策略会采取额外步骤来确定连接的端口伙伴是否为盲受电方。如前所述,FSP 始终会首先广播端口最小功率并发送获取受电能力 请求。如果端口伙伴返回有效的受电能力并被识别为正常受电方,则会发回一条新的供电能力消息以及充分满足受电能力的 PDO。但是,当端口伙伴被识别为盲受电方时,如果第二个端口处于打开状态,则 FSP 策略将提供最大端口功率,而如果第二个端口已连接,则提供每个端口保证的 FSP。

TPS25772-Q1 通过以下方法将端口伙伴标识为盲受电方:

  • 第一个受电能力报告的功率小于当前合约功率。
    • 当端口连接到受电方并且返回的受电能力小于初始合约功率时,端口伙伴会被标识为盲受电方。
    • 相反,当端口连接到受电方并且返回的受电能力高于初始合约功率时,端口伙伴会被视为正常受电方。但是,从第二个受电能力开始,如果端口伙伴从当前合约功率减少功率,它仍将被视为正常受电方。
  • 受电能力中报告的功率小于当前供电能力。
  • 受电能力从供电能力照搬复制而来。
  • 获取受电能力 请求后不返回受电能力。
  • 获取受电能力 请求后返回不支持

表 3-4 突出显示了公平共享功率策略操作以及禁用和启用“Blind Sink Support”时的差异。

表 3-4 “Blind Sink Support”禁用和启用之间的区别
禁用了“Blind Sink Support”的 FSP 启用了“Blind Sink Support”的 FSP
初始供电能力 最小端口功率
受电能力处理 遵守受电能力
受电器件不报告“容量不匹配”
供电方发送获取受电能力 请求
收到正确的受电能力 收到不正确的受电能力
根据受电能力提供功率。 当第二个端口打开时,向盲受电方提供最大端口功率。当第二个端口也已连接时:将盲受电方视为受电能力高于每个端口保证的 FSP 的器件,并按照表 3-3 中第 2 个和第 3 个条件所述向盲受电方提供 FSP。

在 GUI 中通过“Advanced Configuration”视图启用“Blind Sink Support”后,用于启用或禁用“Max Power”的附加选项将变为活动状态。这样一来,充电端口会将每个端口伙伴视为盲受电方,并且无论其行为如何,都始终提供端口最大功率。此外,连接两个受电方时,无论其受电能力如何,都始终向端口伙伴广播每个端口保证的 FSP。一些受电器件返回的受电能力消息低于其实际能够消耗的功率。可以调节“Max Power”选项来支持此类受电器件的更高充电功率。

“Blind Sink Support”和“Max Power”选项可以通过 GUI 的“Advanced Configuration”视图来启用。有关更多信息,请参阅图 3-5。

节 5.2.1 提供了 FSP 的示例场景,以便更好地了解启用“Blind Sink Support”时此策略的功率分配方法。有关“Blind Sink Support”和“Max Power”都处于启用状态时的示例,请参阅节 5.2.2。