ZHCADB8B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 盲受电方 | 不根据系统电源要求返回受电方能力的受电方。 |
| 合约 | 供电方和受电方之间就功率级别达成的协议。 |
| FSP | Fair Share Power 的缩写,即“公平共享功率” |
| 正常受电方 | 根据系统电源要求正确返回受电方能力的受电方。 |
| 协商 | 受电方和供电方之间的 PD 过程:
协商结果是 TPS257xx-Q1 与受电器件之间的电力输送/消耗合约。 |
| PD | USB 电力输送 |
| 端口伙伴 | 连接到 TPS257xx-Q1 端口的 USB Type-C PD 器件或主机。在本应用手册中,端口伙伴用于指示受电方。 |
| PDO | 电源数据对象。用于揭示供电方的供电能力或受电方的电源要求。 |
| 受电方 | 从 VBUS 消耗电力的端口伙伴;通常是器件。在本应用手册中,受电方是指连接到 TPS257xx-Q1 的器件。 |
| 受电能力 | 受电方报告的 PD 消息,其中包括用于传达受电方运行功率要求的 PDO。也称为“Sink Cap”。 |
| 供电方 | 通过 VBUS 供电的端口伙伴;通常为下行端口。在本应用手册中,供电方是指 TPS257xx-Q1。 |
| 供电功能 | 供电方报告的 PD 消息,其中包括用于传达供电方供电能力的 PDO。也称为“Source Cap”。 |
| SPM 引擎 | TPS257xx-Q1 的集成子系统,负责系统电源管理的操作功能 |