ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

保证容量策略示例

本节提供了将供电端口配置为保证容量策略并选择“Max Init Power”模式时的功率分配示例。表 5-10 展示了本节示例中使用的 SPM 引擎参数。
表 5-1 SPM 引擎参数 - 保证容量策略示例
SPM 引擎参数 配置 说明
系统最大功率 105W(1) 分配给端口 A 和 B 的总系统功率容量
端口 A 最大功率 60W 端口 A 功率最大值
端口 B 最大功率 45W 端口 B 功率最大值
端口 A 最小功率 15W 端口 A 功率最小值
端口 B 最小功率 15W 端口 B 功率最小值
保证模式 最大初始功率 供电方会首先发送供电能力,广播最大功率
系统最大功率为 105W;端口 A 最大功率和端口 B 最大功率之和。

表 5-2 中列出了保证容量策略的三个示例场景。请注意,正如保证容量策略的预期那样,分配给每个端口的功率与另一个端口的状态无关。

表 5-2 保证容量策略示例
端口 A 端口 B
最初分配 60W 45W
场景 1:端口 A 连接到需要 27W 的受电方。端口 B 未连接。
受电方所需的功率 27W
分配至受电方的功率 27W
场景 2:端口 B 连接到需要 45W 的受电方。
受电方所需的功率 27W 45W
分配至受电方的功率 27W 45W
场景 3:端口 A 将要求更改为 60W。
受电方所需的功率 60W 45W
分配至受电方的功率 60W 45W

下图展示了启用保证容量策略时的 PD 协商流程,其中一个受电方先连接到端口 A(图 5-1),另一个受电方连接到端口 B(图 5-2)。

 保证容量策略协商流程 - 端口 A 已连接图 5-1 保证容量策略协商流程 - 端口 A 已连接
 保证容量策略协商流程 - 端口 B 已连接图 5-2 保证容量策略协商流程 - 端口 B 已连接