ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

公平共享功率策略

公平共享功率 (FSP) 策略是共享容量策略的功率分配规则。使用 FSP 时,每个供电方端口的端口最小功率得到保证,并且功率储备中的剩余功率将根据端口伙伴的受电能力智能分配给端口。

表 3-2 中显示的 FSP 参数用于功率分配方法,并在两个受电方之间实现 FSP。

表 3-2 公平共享功率策略参数
公平共享功率策略参数 说明
端口最小功率 每个端口的可配置最小 VBUS 功率
平均分配的共享功率 功率储备可分配给每个端口的平均共享功率。
功率储备/端口总数。
每端口保证的 FSP 每个端口保证的共享功率。
平均分配的共享功率 + 最小端口功率

公平共享功率策略的典型功率分配流程如下:

  1. 第一个连接的供电方端口开始广播端口最小功率并向其端口伙伴发送获取受电能力 请求。
  2. 受电方通过返回受电能力消息进行响应,并相应地接收功率。
  3. 剩余的功率存储在功率储备中。
  4. 第二个连接的供电方端口开始广播端口最小功率并向其端口伙伴发送获取受电能力 请求。收到受电能力后,SPM 开始功率分配过程。在功率分配过程中,功率将从功率储备中获取或收集到功率储备,以便满足受电方的要求,如表 3-3 中所示。
表 3-3 示例场景和相应的功率分配
示例场景 相应的功率分配
1 两个端口伙伴的受电能力都小于每个端口保证的 FSP。 SPM 会根据受电能力分配功率,并将剩余功率存储到功率储备中。
2 两个端口伙伴的受电能力都高于每个端口保证的 FSP。 SPM 向每个受电方分配每个端口保证的 FSP。
3 一个端口伙伴的受电能力高于每个端口保证的 FSP,而另一个端口伙伴的受电能力低于每个端口保证的 FSP。 SPM 向请求较低功率的受电方分配功率,并将剩余功率分配给另一个受电方。
注: 如果供电方提供的功率不满足其电源要求,则根据 USB PD 规范,受电器件需要报告“能力不匹配”。一旦供电方从受电方收到带有“能力不匹配”标志的请求,它就会通过发送获取受电能力 消息来请求受电能力。但是,某些受电方无法报告“能力不匹配”。因此,尽管受电方可能报告“能力不匹配”或存在限制以准确地传达其完整的功率需求,但 TPS25772-Q1 始终会尝试通过发送获取受电能力 消息来从端口伙伴获取受电能力,从而更好地满足受电方的功率要求。

请参阅节 5.2来查看 FSP 的示例场景,以便更好地了解此策略的功率分配方法。