ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

保证容量策略

在保证容量策略中,端口最大功率的总和等于系统最大功率。

方程式 1. System Max Power = Port A Max Power + Port B Max Power

当供电方端口配置为“Assured Capacity”时,端口最大功率得到保证,并且每个端口都能够独立于第二个端口的状态提供其最大端口功率。图 3-2 展示了一个保证容量策略示例,其中系统最大功率为 60W,端口 A 的最大功率为 40W,而端口 B 的最大功率为 20W。

 保证容量策略图 3-2 保证容量策略

TPS25772-Q1 双端口 PD 控制器支持两种保证容量功率模式,具体可使用 TPS257XX-Q1-GUI 进行配置。选项有:

  • Max Init Power(最大初始化功率):连接时,供电方将首先发送供电方能力,广播 GUI 中配置的最大功率。
  • Min Init Power(最小初始化功率):连接时,供电方将首先发送供电方能力,广播 GUI 中配置的最小功率。根据响应受电方能力,TPS257xx 将相应地重新发送供电方能力。

除非根据系统要求首选其他工作模式,否则建议始终配置为 Max Init Power(默认 GUI 设置)。图 3-3 展示了 GUI“Advanced Configuration”视图中的保证容量策略选择。

 保证策略 GUI 选择 – 高级配置图 3-3 保证策略 GUI 选择 – 高级配置

了解保证容量策略的示例场景,以便更好地了解选择此 SPM 电源策略时如何分配和分布系统电源,请参阅节 5.1。