ZHCADB8B December 2022 – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1
混合模式是一种可选的电源策略,表现为保证容量策略和共享容量策略两者混合。它提供了保证容量策略的优势,即在链接一个受电方时首先广播端口最大功率,同时在连接两个受电方时允许平等分配系统最大功率,而这与共享容量策略类似。
有些受电器件根据收到的第一个供电能力请求功率,并在后续供电能力消息中提供更高的 PDO 时,不会尝试重新协商更有利的合约。当需要 FSP 时,这是一个问题,其中供电方端口配置为“Shared Capacity”,并且在初始供电能力消息中广播端口最小功率。在混合模式下,可在确保满足受电方的功率要求的同时实现 FSP。
混合模式可以从“Advanced Configuration”视图中启用。在选择保证容量策略并输入 SPM 引擎参数后,可以通过将系统最大功率修改为小于端口 A 和端口 B 最大功率之和的值来启用混合模式。然后,GUI 以红色文本显示 Hybrid Mode,以便指示混合模式处于活动状态,如图 3-6 所示。
图 3-6 混合模式 GUI 选择 - 高级配置表 3-5 中显示的混合模式参数用于功率分配方法。
| 混合模式参数 | 说明 |
|---|---|
| 平均分配的系统功率 | 连接两个 PD 受电方时,平均分配给每个端口的系统最大功率: 系统最大功率/端口总数。 |
| 单端口最大功率容量 | 连接单个 PD 受电方时端口的最大 VBUS 功率:
|
| 非 PD USB-C 功率 | USB Type-C 5V 输出,用于基于非 PD 的 USB Type-C 充电;7.5W 或 15W。 |
混合模式的典型功率分配流程如下:
如果端口上连接了一个 PD 受电方和一个非 PD 受电方,则首先将平均分配的系统功率分配到每个受电方。对于此连接,大约需要 8.5 秒,TPS257xx-Q1 固件才能识别非 PD 受电方。识别出非 PD 受电方后,SPM 引擎可以重新分配系统功率;非 PD USB-C 功率分配给非 PD 受电方,而剩余的功率(提供最大功率与非 PD USB-C 功率之差)则分配给 PD 受电方。非 PD USB-C 功率可以通过从 GUI 的“USB PORT(S)”窗口配置“USB Type-C Current”参数来选择(请参阅图 3-7)。
图 3-7 USB Type-C 电流 – 高级配置请参阅节 5.3来查看混合模式的示例场景,以便更好地了解该模式的功率分配方法。