ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

SPM 引擎概述

TPS257xx-Q1 的 SPM 引擎包含两个主要的子系统 (图 2-1):多端口功率分配策略和功率折返策略。请注意,多端口功率分配策略特定于 TPS25772-Q1 双端口 PD 控制器,因为 TPS2576x-Q1 器件是单端口 PD 控制器,仅包含功率折返策略模块。对于 TPS25772-Q1,SPM 引擎的两个子系统协同工作,以便支持根据不同类型的电源事件进行动态功率调节。

 TPS257xx-Q1 SPM 引擎方框图图 2-1 TPS257xx-Q1 SPM 引擎方框图

TPS25772-Q1 支持两种类型的多端口功率分配策略:保证容量策略和共享容量策略。每个 SPM 系统只能启用一个策略。保证容量策略允许将功率分配给独立于第二个端口状态的端口,而共享容量策略允许两个端口共享可用的总可用系统功率。

  • 保证容量策略:供电方端口具有固定分配的功率量,能够独立于第二个端口的状态提供其最大功率容量。如需了解更多详情,请参阅节 3.1
  • 共享容量策略:供电方端口具有动态分配的功率,并且能够根据与第二个端口共享的剩余可用系统功率提供最大的功率容量。如需了解更多详情,请参阅节 3.2

多端口功率分配策略规定如何将总系统功率分配给各个端口。功率分配规则确定如何将分配的功率分配给连接的受电方。可以使用图 2-1 中“功率分配规则”方框内所列的其中一种相应功率分配方法来启用保证容量策略和共享容量策略。这些功率分配规则将在后续部分中更详细地讨论。

功率折返策略支持动态功率调整,以便响应电源相关活动(例如过热和电源电压事件),从而满足运行安全要求,并与多端口功率分配策略结合使用。如需了解更多详情,请参阅节 4

注: SPM 引擎仅负责管理 VBUS 电源。VCONN 电源不在 SPM 的工作范围内。系统应单独为 VCONN 电源分配功率预算。有关更多信息,请参阅特定于器件的数据表。