ZHCADB8B December   2022  – November 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 术语和缩写
  5. 2 SPM 引擎概述
  6. 3多端口功率分配策略
    1. 3.1 保证容量策略
    2. 3.2 共享容量策略
      1. 3.2.1 公平共享功率策略
        1. 3.2.1.1 盲受电方支持
    3. 3.3 混合模式
  7. 4功率折返策略
    1. 4.1 热折返操作
    2. 4.2 引擎开启/关闭转换管理
      1. 4.2.1 引擎开启/关闭功率折返操作示例
  8. 5多端口功率分配策略示例
    1. 5.1 保证容量策略示例
    2. 5.2 公平共享功率策略示例
      1. 5.2.1 FSP 策略示例 – 盲受电方支持
      2. 5.2.2 FSP 策略示例 – 盲受电方支持和最大功率
    3. 5.3 混合模式示例
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

简介

TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 器件属于 USB Type-C PD 控制器系列,适用于单端口或多端口充电或数据 USB 系统应用。TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 系列支持集成式系统电源管理 (SPM) 引擎,该引擎可管理多端口功率分配策略(对于 TPS25772-Q1 双端口 PD 控制器),并根据以下事件动态调整 USB 端口功率:连接或断开受电器件及其灌电流能力、通过外部热敏电阻或温度传感器测量的热事件,以及通过输入电源电压的变化检测的引擎状态。