ZHCACD0A March 2023 – May 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A
为了获得正确的颜色输出,需要对颜色校正插件进行调优。可使用捕捉用来进行 AWB 调优的原始图像来此对插件进行调优。下面是此调优步骤的摘要。有关更多详细信息,请参阅 Help 菜单中的颜色校正插件指南。
图 7-20 颜色校正调优
图 7-21 颜色校正调优输出如 AWB 调优中所做那样,使用新生成的 DCC 二进制文件捕获图像。图 7-22 和图 7-23 展示了颜色校正调优前后的图像(请注意颜色校正调优后图像中校正的颜色)。
图 7-22 颜色校正调优前的图像
图 7-23 颜色校正调优后的图像