ZHCACD0A March 2023 – May 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A
设置灯箱和色卡。在流式传输过程中,将摄像头对准色卡。调整摄像头位置,确保色卡刚好填满摄像头的视场 (FOV)。
对于特定分辨率,传感器驱动程序可能会在将图像发送到 ISP 之前裁剪图像。例如,当分辨率为 1920 × 1080 时,IMX219 驱动程序会裁剪图像,图像在显示屏上看起来被放大。在这种情况下,使用较小尺寸的色卡可能效果更好。