ZHCACD0A March   2023  – May 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 调优概述
  6. 3 硬件要求
  7. 4 软件要求
    1. 4.1 Processor SDK Linux
    2. 4.2 TI 的参考成像软件
    3. 4.3 ISP 调优工具
  8. 5 传感器软件集成
    1. 5.1 图像流水线软件架构概述
    2. 5.2 向 SDK 添加传感器驱动程序
    3. 5.3 更新 TIOVX 模块
      1. 5.3.1 源代码更改
      2. 5.3.2 重新编译模块
    4. 5.4 更新用于 VISS 的 GStreamer 插件
      1. 5.4.1 更新 VISS 插件属性
      2. 5.4.2 添加 2A 算法的曝光设置
        1. 5.4.2.1 增益
        2. 5.4.2.2 曝光时间
        3. 5.4.2.3 其他参数
      3. 5.4.3 重新编译插件
      4. 5.4.4 在 GStreamer 插件中验证新传感器
  9. 6 调优过程
    1. 6.1 验证摄像头捕捉是否能够正常运行
    2. 6.2 使用初始 VPAC 配置启用摄像头流式传输
      1. 6.2.1 生成配置文件
      2. 6.2.2 生成 DCC 二进制文件
      3. 6.2.3 使用初始配置流式传输视频
    3. 6.3 调整摄像头安装
  10. 7 执行基本调优
    1. 7.1 启动调优工具并创建工程
    2. 7.2 调优顺序
    3. 7.3 黑电平消减
    4. 7.4 硬件 3A (H3A)
    5. 7.5 PCID
    6. 7.6 自动白平衡 (AWB)
      1. 7.6.1 捕获不同照明条件下的原始图像
      2. 7.6.2 AWB 调优
    7. 7.7 颜色校正
  11. 8 执行微调
    1. 8.1 边缘增强 (EE)
    2. 8.2 噪声滤波器 4 (NSF4)
  12. 9 实时调优
    1. 9.1 要求
    2. 9.2 支持的功能
      1. 9.2.1 RAW 捕捉
      2. 9.2.2 YUV 捕捉
      3. 9.2.3 实时 DCC 更新
      4. 9.2.4 曝光控制
      5. 9.2.5 白平衡控制
      6. 9.2.6 传感器寄存器读取/写入
  13. 10总结
  14. 11修订历史记录

启动调优工具并创建工程

在 Microsoft® Windows® 中,找到并运行安装的调优工具可执行文件:<安装文件夹>\bin\DCC.exe。当系统提示输入正确的 VPAC 版本时,选择“VPAC3L (AM62A)”。工具启动后,创建工程并输入原始图像属性。图 7-1 展示了 IMX219 在 1080p 流模式下的示例。

 用于调优的传感器原始图像参数图 7-1 用于调优的传感器原始图像参数
注: 图像属性必须与用于捕获原始图像的属性匹配,并且传感器 ID 必须与 GStreamer 插件中的硬编码值匹配。

创建新工程后,可以通过调优工具预览原始图像。使用摄像头捕捉验证命令,在良好的光照条件下捕获色卡的原始图。在调优工具的 Browse 窗口中选择此图像文件,该图像应会显示在 Preview 窗口中。例如,下面是一个 1920 x 1080 且每像素 10 位的 IMX219 原始图像显示在调优工具中。

 DCC 调优工具的图像预览图 7-2 DCC 调优工具的图像预览
注: 在调优工具中只能预览以每像素 10、12 或 16 位捕获的原始图像。如果图像是以每像素 8 位捕获的,可以首先将图像转换为每像素 16 位,然后再在调优工具中预览图像并使用。

现在一切都已准备就绪,可以继续执行调优,如以下各节所述。