ZHCACD0A March   2023  – May 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 调优概述
  6. 3 硬件要求
  7. 4 软件要求
    1. 4.1 Processor SDK Linux
    2. 4.2 TI 的参考成像软件
    3. 4.3 ISP 调优工具
  8. 5 传感器软件集成
    1. 5.1 图像流水线软件架构概述
    2. 5.2 向 SDK 添加传感器驱动程序
    3. 5.3 更新 TIOVX 模块
      1. 5.3.1 源代码更改
      2. 5.3.2 重新编译模块
    4. 5.4 更新用于 VISS 的 GStreamer 插件
      1. 5.4.1 更新 VISS 插件属性
      2. 5.4.2 添加 2A 算法的曝光设置
        1. 5.4.2.1 增益
        2. 5.4.2.2 曝光时间
        3. 5.4.2.3 其他参数
      3. 5.4.3 重新编译插件
      4. 5.4.4 在 GStreamer 插件中验证新传感器
  9. 6 调优过程
    1. 6.1 验证摄像头捕捉是否能够正常运行
    2. 6.2 使用初始 VPAC 配置启用摄像头流式传输
      1. 6.2.1 生成配置文件
      2. 6.2.2 生成 DCC 二进制文件
      3. 6.2.3 使用初始配置流式传输视频
    3. 6.3 调整摄像头安装
  10. 7 执行基本调优
    1. 7.1 启动调优工具并创建工程
    2. 7.2 调优顺序
    3. 7.3 黑电平消减
    4. 7.4 硬件 3A (H3A)
    5. 7.5 PCID
    6. 7.6 自动白平衡 (AWB)
      1. 7.6.1 捕获不同照明条件下的原始图像
      2. 7.6.2 AWB 调优
    7. 7.7 颜色校正
  11. 8 执行微调
    1. 8.1 边缘增强 (EE)
    2. 8.2 噪声滤波器 4 (NSF4)
  12. 9 实时调优
    1. 9.1 要求
    2. 9.2 支持的功能
      1. 9.2.1 RAW 捕捉
      2. 9.2.2 YUV 捕捉
      3. 9.2.3 实时 DCC 更新
      4. 9.2.4 曝光控制
      5. 9.2.5 白平衡控制
      6. 9.2.6 传感器寄存器读取/写入
  13. 10总结
  14. 11修订历史记录

AWB 调优

捕获原始图像后,从 Plug-ins 下拉菜单开始 AWB 调优。在 Reference files 选项卡中逐个导入原始图像(有关详细信息,请参阅 AWB 插件指南),然后为每个图像输入参数值:

  • 色温:这必须是捕获原始图像时使用的温度。例如,在 D65 照明条件下,该值为 6500。
  • 曝光、增益和光圈:这些值并不用于 AWB;因此可以忽略这些值。
  • 黑电平:这必须是在黑电平消减插件中测量的台阶电平值。在此示例中,IMX219 在 10 位模式下测得的黑电平为 63。

选择色卡的边角时,应特别注意:

  • 从左上角开始,按顺时针点击色卡的四个角。
  • 选择四个角后,该工具会自动识别 24 个色片并显示每个色片的选择,如下所示。

图 7-15 至图 7-16 展示了导入一个原始图像以进行 AWB 调优的示例。

 自动白平衡调优图 7-15 自动白平衡调优
 选择色卡的边角图 7-16 选择色卡的边角

导入所有原始图像后,按照 AWB 插件指南进行调优。如果调优成功,会显示参考 Cb-Cr 绘图方案。下面是使用上面所示原始图像时的结果图。

 自动白平衡调优结果图 7-17 自动白平衡调优结果

完成调优后,如黑电平消减调优中所述,生成新的输出 XML 文件和新的二进制文件。然后使用新生成的 DCC 二进制文件进行流式传输和捕获。图 7-18 和图 7-19 展示了在 AWB 调优前后捕获的图像(AWB 调优后,图像中的所有灰阶色片都显示为中性)。

 自动白平衡调优前的图像图 7-18 自动白平衡调优前的图像
 自动白平衡调优后的图像图 7-19 自动白平衡调优后的图像