ZHCACD0A March 2023 – May 2024 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A
AM6xA 视觉处理器具有硬件加速图像信号处理器 (ISP),也称为视觉预处理加速器 (VPAC)。VPAC 具有可配置的图像处理参数,旨在支持各种原始摄像头模块(典型的原始摄像头模块包括镜头、滤镜、原始图像传感器,有时还包括串行器)。为了在运行时获得特定原始摄像头模块的最佳图像质量,需要计算 VPAC 的参数,然后利用这些参数来逐帧处理原始传感器图像。为了实现这一点,工程师通常会在成像实验室的各种受控照明条件下准备合适的 VPAC 参数。然后在运行时,借助自动曝光 (AE)、自动白平衡 (AWB) 和动态 ISP 参数控制的软件成像算法,参考准备好的参数并通过插值来适应运行时照明环境。在成像实验室中准备合适的 VPAC 参数的过程在本应用报告中称为 ISP 调优。
本报告中所述的 ISP 调优过程适用于 AM6xA 视觉处理器系列中的所有 SoC,包括 AM62A、AM68A 和 AM69A。报告中提供了多个使用 AM62A 入门套件 EVM 的示例。
有关特定片上系统 (SoC) 上 ISP (VPAC) 的技术详细信息,请参阅该 SoC 的技术参考手册 (TRM)。