ZHCACB2A March   2023  – November 2023 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
    4. 2.4 功耗
  6. 3 计时
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自举
    1. 5.1 SOP 信号实现
    2. 5.2 QSPI 存储器控制器实现
    3. 5.3 ROM QSPI 引导要求
  9. 6 JTAG 仿真器和跟踪
  10. 7 多路复用外设
  11. 8 数字外设
    1. 8.1 通用数字外设布线指南
  12. 9 层堆叠
    1. 9.1 TMDS273GPEVM 层堆叠
      1. 9.1.1 TMDS273GPEVM 关键层叠特性
    2. 9.2 四层 ZCE 示例层堆叠
      1. 9.2.1 ZCE 四层示例关键层叠特性
    3. 9.3 四层 NZN 示例层堆叠
      1. 9.3.1 NZN 四层示例关键层叠特性
  13. 10过孔
  14. 11BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 11.1 接地回路
      1. 11.1.1 接地回路 - TMDS273GPEVM
      2. 11.1.2 接地回路 - ZCE 四层示例
      3. 11.1.3 接地回路 - NZN 四层示例
    2. 11.2 1.2V 内核数字电源
      1. 11.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项
        1. 11.2.1.1 1.2V 内核布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.2.1.2 1.2V 内核布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.2.1.3 1.2V 内核布局 - NZN 四层示例
    3. 11.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 11.3.1 3.3V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.3.1.1 3.3V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.3.1.2 3.3V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.3.1.3 3.3V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
    4. 11.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 11.4.1 1.8V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.4.1.1 1.8V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.4.1.2 1.8V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.4.1.3 1.8V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

复位

AM273x MCU 有两个硬件复位源:

  • NRESET:上电复位(逻辑低电平使能)信号,ZCE 引脚 L2,NZN 引脚 J3
    • 上电默认配置将该引脚设置为 LVCMOS、失效防护、开漏输出。
    • 应由关联的 1.2V 内核和 3.3V I/O 稳压器的电源正常电路或 PMIC 复位输出驱动
  • WARM_RESET:热复位输入和复位状态输出信号,ZCE 引脚 K1,NZN 引脚 H3
    • 上电默认配置将该引脚设置为 LVCMOS 开漏输出,内部上拉状态为禁用
    • 当器件进入复位状态时,该信号驱动为逻辑低电平。
    • 当器件完全脱离复位时,该信号驱动为逻辑高电平。

NRESET 用于在系统初始启动时保持为逻辑低电平。一旦验证了为 AM273x 电源引脚供电的每个稳压器或 PMIC 均在标称输出电压下工作,就可以将 NRESET 信号调至逻辑高电平。此操作将启动 AM273x 引导 ROM 执行,以对 SOP 引脚进行采样开始。AM273x GPEVM 实施通过 LP877451A PMIC 的 nRSTOUT 引脚实现上述目标。建议对 PORZ 信号使用弱下拉电阻器,以便在系统启动前将信号保持为低电平。如果 1.2V 或 3.3V 轨电源低于标称工作范围,则应将 PORz 强制为低电平。

有关上电复位和断电复位时序要求的完整说明,请参阅 AM273x Sitara™ 微控制器数据表。

WARMRSTN 引脚是一个多用途软件复位输入和硬件复位状态引脚。在上电默认配置中,该引脚配置为开漏输出,需要一个外部上拉电阻器连接到 VIOIN 1.8V/3.3V I/O 电压轨。在此模式下,WARMRSTN 可用作 MCU 复位指示器,并可用于驱动所连接外设 IC(如以太网 PHY 和存储器)的复位输入。

WARMRSTN 也可由软件配置为软件复位。AM273x 器件上还提供了其他软件复位源。更多有关复位功能的信息,请参阅 AM273x Sitara™ 微控制器技术参考手册 中的复位 一章。

由于此引脚默认为开漏配置,如果设计中同时需要复位状态输出模式和软件复位输入模式,则建议使用开漏缓冲器来驱动可选的复位输入状态。