ZHCACB2A March   2023  – November 2023 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
    4. 2.4 功耗
  6. 3 计时
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自举
    1. 5.1 SOP 信号实现
    2. 5.2 QSPI 存储器控制器实现
    3. 5.3 ROM QSPI 引导要求
  9. 6 JTAG 仿真器和跟踪
  10. 7 多路复用外设
  11. 8 数字外设
    1. 8.1 通用数字外设布线指南
  12. 9 层堆叠
    1. 9.1 TMDS273GPEVM 层堆叠
      1. 9.1.1 TMDS273GPEVM 关键层叠特性
    2. 9.2 四层 ZCE 示例层堆叠
      1. 9.2.1 ZCE 四层示例关键层叠特性
    3. 9.3 四层 NZN 示例层堆叠
      1. 9.3.1 NZN 四层示例关键层叠特性
  13. 10过孔
  14. 11BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 11.1 接地回路
      1. 11.1.1 接地回路 - TMDS273GPEVM
      2. 11.1.2 接地回路 - ZCE 四层示例
      3. 11.1.3 接地回路 - NZN 四层示例
    2. 11.2 1.2V 内核数字电源
      1. 11.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项
        1. 11.2.1.1 1.2V 内核布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.2.1.2 1.2V 内核布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.2.1.3 1.2V 内核布局 - NZN 四层示例
    3. 11.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 11.3.1 3.3V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.3.1.1 3.3V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.3.1.2 3.3V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.3.1.3 3.3V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
    4. 11.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 11.4.1 1.8V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.4.1.1 1.8V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.4.1.2 1.8V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.4.1.3 1.8V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

QSPI 存储器控制器实现

QSPI 存储器是 AM273x MCU 的主要引导存储器位置。此存储器接口的良好信号完整性对于 AM273x MCU 的基本 QSPI 引导操作至关重要。还需要额外的上拉电阻器。

  • 包括一个芯片选择上拉电阻器,以确保器件通常处于读取/写入禁用状态,直到 AM273x QSPI 控制器在新的读取/写入事务开始时将芯片选择驱动为低电平。
  • 包括一个上拉电阻器,用于在默认情况下禁用写保护模式
  • 包括一个上拉电阻器,用于在默认情况下禁用保持模式
GUID-F5DFD41C-2564-42CA-B0E4-D2EE4CA12F67-low.png图 5-2 摘自 AM273x GPEVM 原理图 – AM273x QSPI 控制器和 GD25B64CWAG NOR 闪存

图 5-3 和表 5-2 中提供了 QSPI 存储器接口的附加布线指南。这些指南应用作最大布线和偏斜匹配限制。

GUID-1D118455-DD6C-4943-941F-A22E06892205-low.svg图 5-3 AM273x QSPI - 布线规则图
表 5-2 AM273x QSPI – 建议的布线规则
规格编号 规格 值 单位
1 QSPI_CLK、QSPI_CS0、QSPI_D[3:0] 最大延迟 450 ps
2 QSPI_CLK 至 QSPI_D[3:0] 最大偏斜 50 ps
3 近似最大布线距离 3214 mil
4 近似最大布线偏斜 357 mil
5 串联端接电阻器(上图中的 R1)应靠近 AM273x 的 QSPI_CLK 发送引脚放置,以控制时钟线路的上升时间和反射。 可变,0 到 40 Ω
6 串联端接电阻(上图中的 R2)应靠近所连接存储器的 QSPI 数据引脚放置,以控制数据线路的上升时间和反射。 可变,0 到 40 Ω
注: 假设 50Ω FR4 微带或带状线传输线路中的传播延迟典型值为 140ps/inch,计算出的近似布线距离。应使用 2D 场求解器或适当的封闭式近似阻抗公式,以找出特定的给定层叠和布线的更精确的传播延迟。

建议将 QSPI 存储器并置于 AM273x BGA 封装附近,这样可以实现使延迟裕度和偏斜裕度达到更大的布线。如图 5-3 所示,还建议在 QSPI 控制器时钟发送引脚附近添加一个串联端接电阻器。同样,也应在 QSPI 器件的数据引脚上添加串联端接。在读取四倍读取操作(将是存储器更常用的工作模式)期间,这有助于在数据线路上创建受控良好的边沿。