ZHCACB2A March 2023 – November 2023 AM2732 , AM2732-Q1
每个 SOP[n] 信号也与不同的外设功能模式信号复用。有关更多信息,请参阅 AM273x Sitara™ 微控制器数据表 中的信号说明表。SOP 信号描述摘录如下。
| 引脚编号 - ZCE | 引脚编号 - NZN | 初级侧引脚复用信号 | SOP 模式信号 |
|---|---|---|---|
| D6 | C6 | TDO | SOP[0] |
| E17 | C14 | MSS_MIBSPIB_CS2 | SOP[1] |
| F1 | D3 | PMIC_CLKOUT | SOP[2] |
| V9 | P4 | MSS_UARTB_TX | SOP[3] |
| W2 | R4 | MSS_UARTA_TX | SOP[4] |
由于这种 SOP/功能模式多路复用,在原理图和布局中必须格外小心,以确保 SOP 模式选择电阻器、跳线或开关路径的布线方式使得 SOP 模式分支不会向功能模式信号路径提供电感残桩。如果不注意这一点,可能会导致正常运行期间接口无法正常工作。
图 5-1 摘自 AM273x GPEVM 原理图 – SOP[4:0] 功能和 SOP 路径在 AM273x GPEVM 设计中,通过在 SOP[2:0] 的 SOP 信号路径中包含一个 10KΩ 电阻器来实现此 SOP 模式隔离。对于 SOP[4:3],将 SOP 位设置为 0 的 10KΩ 下拉电阻器不会影响 UART TX 线路的功能,因此不需要隔离 10KΩ 电阻器。理想情况下,电阻器的放置位置应使一个焊盘尽可能接近 AM273x BGA 焊盘,并与功能模式路径一致。这将创建一个布局,其中断开 SOP 路径所需的额外残桩长度只会对信号的功能模式运行产生更小程度的影响。