ZHCACB2A March   2023  – November 2023 AM2732 , AM2732-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
    4. 2.4 功耗
  6. 3 计时
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自举
    1. 5.1 SOP 信号实现
    2. 5.2 QSPI 存储器控制器实现
    3. 5.3 ROM QSPI 引导要求
  9. 6 JTAG 仿真器和跟踪
  10. 7 多路复用外设
  11. 8 数字外设
    1. 8.1 通用数字外设布线指南
  12. 9 层堆叠
    1. 9.1 TMDS273GPEVM 层堆叠
      1. 9.1.1 TMDS273GPEVM 关键层叠特性
    2. 9.2 四层 ZCE 示例层堆叠
      1. 9.2.1 ZCE 四层示例关键层叠特性
    3. 9.3 四层 NZN 示例层堆叠
      1. 9.3.1 NZN 四层示例关键层叠特性
  13. 10过孔
  14. 11BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 11.1 接地回路
      1. 11.1.1 接地回路 - TMDS273GPEVM
      2. 11.1.2 接地回路 - ZCE 四层示例
      3. 11.1.3 接地回路 - NZN 四层示例
    2. 11.2 1.2V 内核数字电源
      1. 11.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项
        1. 11.2.1.1 1.2V 内核布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.2.1.2 1.2V 内核布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.2.1.3 1.2V 内核布局 - NZN 四层示例
    3. 11.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 11.3.1 3.3V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.3.1.1 3.3V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.3.1.2 3.3V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.3.1.3 3.3V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
    4. 11.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 11.4.1 1.8V 数字和模拟电源主要布局注意事项
        1. 11.4.1.1 1.8V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM
        2. 11.4.1.2 1.8V 数字和模拟布局 - ZCE 四层示例
        3. 11.4.1.3 1.8V 数字和模拟布局 - NZN 四层示例
  15. 12参考文献
  16. 13修订历史记录

3.3V 数字和模拟布局 - TMDS273GPEVM

通用降压转换器生成 3.3V 电源轨,该电源轨为 AM273x GPEVM 上的 PMIC 供电,满足外设 3.3V 系统需求,并为用于 2.5V 以太网和 1.7V VPP 电源轨的 LDO 供电。PMIC 在 VIO_LDO 输出端生成 3.3V 电源轨,从而为所有 AM273x 数字 I/O 和模拟 I/O 负载提供 3.3V 模拟电源和数字电源。这在所有 3.3V 数字电平 I/O 共用一个公共电源的大多数设计中很常见。

在 AM273 GPEVM 上,3.3V 电压轨由第 10 层上的 PMIC 生成,但传输到第 6 层以传播到整个电路板。第 1 层上有一个电流检测分流电阻器,位于电路板上的 3.3V 主平面与第 6 层上 AM273 器件的 3.3V 平面之间。AM273 器件下方的过孔将此平面连接到顶层上的 BGA 焊球焊盘和底层上的去耦电容器。

GUID-8F1314F3-D8C3-451B-B0AD-3BFF7B451986-low.png图 11-14 AM273 GPEVM 摘录 – 第 6 层上的 3.3V 数字和模拟电源平面
GUID-CB7128FD-1034-4D93-9F5B-F2CF4205FB89-low.png图 11-15 AM273 GPEVM 摘录 – 3.3V 数字 I/O 和模拟 I/O BGA 引脚排列
GUID-B78B31C8-4066-456E-B277-47B31CE6E1CF-low.png图 11-16 AM273 GPEVM 摘录 – 3.3V 去耦