ZHCABI9 April   2022 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1SPI:串行外设接口
  4. 2J7200/J721e MCSPI 支持
    1. 2.1 MCSPI 特性
  5. 3SPI:Linux 上的主模式启用和验证
    1. 3.1 启用 J721e/TDA4VM 的 SPI 实例
    2. 3.2 在 TD4VM SDK 上启用 SPIDEV
    3. 3.3 使用标准 Linux spidev_test 工具在 TI J7/TDA4x 上的用户空间中练习 SPI
  6. 4SPI:Linux 上的从模式启用和验证
    1. 4.1 启用 J7200 的 SPI 实例
    2. 4.2 为 MCSPI4 从节点启用 DMA
    3. 4.3 启用 SPIDEV 和 SPI_SLAVE 配置
    4. 4.4 使用标准 Linux spidev_test 工具在 TI J7200 上的用户空间中测试 SPI 从模式功能
    5. 4.5 使用 spi-slave-time 进行 SPI 从器件测试
    6. 4.6 Linux SPI 从器件的挑战
    7. 4.7 Linux SPI 从模式一般性限制
    8. 4.8 McSPI SPI 从模式限制
  7. 5参考文献

J7200/J721e MCSPI 支持

MCSPI 表示多通道串行外设接口(MCSPI)。MCSPI 模块是一个多通道发送/接收、主/从同步串行总线。器件中有十一个 MCSPI 模块(请参阅表 2-1)。

表 2-1 MCSPI 概述
实例 域
WKUP MCU MAIN
MCU_MCSPI0 - ✓ -
MCU_MCSPI1 - ✓ -
MCU_MCSPI2 - ✓ -
MCSPI0 - - ✓
MCSPI1 - - ✓
MCSPI2 - - ✓
MCSPI3 - - ✓
MCSPI4 - - ✓
MCSPI5 - - ✓
MCSPI6 - - ✓
MCSPI7 v - ✓

有关更多信息,请参阅 J7200 DRA821 处理器器件修订版 1.0 技术参考手册。

表格缺失

默认情况下,MCSPI4 在上电时作为从器件直接连接到 MCU_MCSPI2。MCSPI4 和

MCU_MCSPI2 在外部没有引脚输出。