ZHCABI9
April 2022
TDA4VM
摘要
商标
1
SPI:串行外设接口
2
J7200/J721e MCSPI 支持
2.1
MCSPI 特性
3
SPI:Linux 上的主模式启用和验证
3.1
启用 J721e/TDA4VM 的 SPI 实例
3.2
在 TD4VM SDK 上启用 SPIDEV
3.3
使用标准 Linux spidev_test 工具在 TI J7/TDA4x 上的用户空间中练习 SPI
4
SPI:Linux 上的从模式启用和验证
4.1
启用 J7200 的 SPI 实例
4.2
为 MCSPI4 从节点启用 DMA
4.3
启用 SPIDEV 和 SPI_SLAVE 配置
4.4
使用标准 Linux spidev_test 工具在 TI J7200 上的用户空间中测试 SPI 从模式功能
4.5
使用 spi-slave-time 进行 SPI 从器件测试
4.6
Linux SPI 从器件的挑战
4.7
Linux SPI 从模式一般性限制
4.8
McSPI SPI 从模式限制
5
参考文献
4.6
Linux SPI 从器件的挑战
SPI 从器件需要实时运行:
当主器件启动时钟时,SPI 从器件必须准备好发送/接收数据。但是,主器件无法知道从器件是否准备就绪
从器件必须接收主器件发送的所有任意长度的数据,否则缓冲区溢出,同时导致数据丢失
从器件必须准备好数据,以便在下一个时钟周期内发送到主器件,否则0 将移位(如果在有效数据流的中间,则会损坏)
没有任何类型的流控制。因此,从器件无法在中间停止事务以提供额外的资源(用于接收发送给主器件的 cmd/数据的缓冲区)。由此,如果从器件无法承受主器件的数据量,则可能会出现 RX 欠运转和 TX 数据丢失。