ZHCABI5 January 2022 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
这是从 TI 的 CPSW9G 到 CPSW9G 互连两个 TDA4VM 的示例。如图 12 所述,通过 SGMII MAC2MAC 连接一个 TDA4VM CPSW9G 和另一个 TDA4VM CPSW9G。CPSW9G 由以太网固件控制,因此唯一需要的更改要在这里完成。从这个意义上说,除了 MAC 端口接口被配置为 RGMII 的部分之外,所需的大多数更改都与 RGMII 需要的更改类似(如上所述)。需要额外执行的唯一更改是:参考补丁 (0004-*.patch for ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-07_03_00_07) 可从工程配套资料和源代码链接下载。
必须注意确保 SERDES 通道不与 PCIe 或 USB 冲突。