ZHCABI5 January 2022 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
由于 Jacinto 7 采用多核异构架构,因此它不仅集成 Arm A72 内核,还集成 TI 的 C7000 和 C6000 DSP、Arm R5F MCU 内核等。这种多核异构架构不仅性能出众,而且灵活性高且便于设计。
图 2-1 显示 CPSW 的架构。从 MAC 接口类型来看,一般的 RGMII(简化千兆位媒体独立接口)和 SGMII(串行 GMII)可以支持 1000M 以太网。
RGMII 代表简化千兆位媒体独立接口,即引脚数量减少。时钟频率仍然是 125MHz,但 TX/RX 数据位宽从 8 位更改为 4 位。为了在减少数据线路后保持 1Gbps 传输速率不变,在时钟的上升沿和下降沿都发送数据。RGMII 还兼容 100Mbps 和 10Mbps 速率。为此,基准时钟频率分别为 25MHz 和 2.5MHz。图 2-2 显示典型的 RGMII 应用连接。
图 2-2 RGMII 连接SGMII 代表串行 GMII,每当需要较高的速度和较少的引脚时会用到。代价是增加了复杂度,需要串行器和解串器模块,该模块简称为 SerDes。它有一对差分信号线,分别用于发送和接收信号。时钟频率为 625MHz,在时钟信号的上升沿和下降沿采样。基准时钟 RX_CLK 可由 PHY 提供,但它是可选的,主要在无时钟时用于 MAC 侧。正常情况下不使用 RX_CLK,传输和接收可以从数据中恢复时钟。大多数 MAC 芯片的 SGMII 接口都可以配置为 SerDes 接口(物理兼容,只需要配置寄存器),直接连接到其他模块,不需要 PHY 层芯片,时钟频率仍然是 625MHz。图 2-3(参考 J721E TRM)显示如何配置有 SerDes 接口的 CPSW SGMII。
图 2-3 Serdes0 概述不同的 SGMII 端口对应不同的 SERDES 通道。表 2-1 显示了这种关系。
| SGMII 端口 | SERDES - 通道 |
|---|---|
| 端口 1 | SERDES 0 - 通道 0 |
| 端口 2 | SERDES 0 - 通道 1 |
| 端口 3 | SERDES 1 - 通道 0 |
| 端口 4 | SERDES 1 - 通道 1 |
| 端口 5 | SERDES 4 - 通道 0 |
| 端口 6 | SERDES 4 - 通道 1 |
| 端口 7 | SERDES 4 - 通道 2 |
| 端口 8 | SERDES 4 - 通道 3 |
因此,MAC2MAC 互连解决方案通常有两种方式,即基于 RGMII 和基于 SGMII。MAC2MAC 可以有许多应用场景,这里说明其中 3 种:
图 2-4 CPSW9G 和 CPSW2G MAC2MAC
图 2-5 SOC 与 SOC 之间的 MAC2MAC
图 2-6 外部 Soc 连接到 TDA4VM