REF53-Q1
- 低温漂系数:4ppm/°C(最大值)
- 低静态电流:85µA(典型值)
- 低噪声
- 0.1Hz 至 10Hz:3ppmp-p
- 10Hz 至 1kHz:3ppmrms
- 高精度:±0.04%(最大值)
- 小尺寸:SOT-23-THN-6 (DDC) 封装
- 适用于多种应用:
- 高达 18V 的宽输入电压
- 输出电流:+30mA/-10mA
- 电压选项:1.2V、1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、4.5V、5V
- 符合所有设计要求:
- 与 1µF 至 50µF 输出的低 ESR 电容器搭配使用时可保持稳定
- 高 PSRR:1kHz 时为 85dB
- 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
REF53-Q1 是一系列低功耗、低噪声、低漂移串联电压基准器件。REF53-Q1 系列在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内具有低温漂系数 (4ppm/°C)、低噪声 (2ppmp-p) 和高精度 (±0.04%),最大电流消耗为 150µA。REF53-Q1 具有出色的负载调整率和线路调整率,有助于满足高精度应用的严格性能要求。该器件系列设计为各种应用中使用的高分辨率数据转换器和 AFE。该器件与 TI 的 REF34、REF34-Q1 器件系列引脚兼容,并可提供更高的性能。
REF53-Q1 系列支持 18V 的宽电源电压范围。这还可以在电源 IC 发生故障时保护器件。REF53-Q1 器件支持高达 30mA 的负载电流。较宽的负载电流支持范围使 REF53-Q1 能够作为电源直接连接到精密传感器。REF53-Q1 的规定温度范围为 –40°C 至 +125°C。宽温度范围使器件能够适用于各种工业和汽车应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF53-Q1、4ppm/°C 最大温漂、3ppmp-p 1/f 噪声、85μA 电流、30mA 负载电 流、精密电压基准 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-31 | |
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-1-10 | |
| 应用手册 | 精密串联基准中的噪声测量技术 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-12-14 | |
| 应用手册 | 基准电压的长期漂移 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-13 | |
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021-5-7 | ||||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018-10-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
认证
REF53EVM-DOC-CERT — REF53EVM EU 符合性声明 (DoC)
REF53EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |