KOKY043A january 2022 – march 2023 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
에지 AI는 AI 알고리즘이 클라우드가 아닌 로컬 장치에서 처리되면 발생하며 DNN(Deep Neural Network)이 주요 알고리즘 구성 요소인 산업 및 오토모티브 애플리케이션에서 가능한 것을 변화시키고 있습니다. 크기에 제약이 있고, 전력 및 발열이 제한되며, 비용이 제한적인 환경에서 효율적으로 작동하려면 에지 AI 애플리케이션이 애플리케이션 및 해당 작업에 고유한 고급 통합과 고속 저전력 처리가 필요합니다. 그림 1에서는 에지 AI 처리를 사용하여 성능과 효율성을 개선할 수 있는 몇 가지 애플리케이션을 보여줍니다. 예를 들어 비전 입력을 사용하는 에지 AI 시스템은 생산 라인의 품질 제어를 위한 단일 카메라 또는 차량이나 모바일 로봇의 기능 안전을 지원하는 여러 카메라를 구현할 수 있습니다.
그림 1 에지의 인텔리전스는 여러 애플리케이션에 존재합니다에지 AI 시스템은 창고와 공장의 효율성을 개선하고, 도시, 건설 및 농업을 더 안전하고 더 효율적으로 만들고, 가정과 소매 환경을 스마트하게 만드십시오. 효율적인 에지 AI 프로세싱이 필요한 시스템을 몇 가지 살펴보겠습니다.
표 1에는 다양한 애플리케이션의 시스템 요구 사항이 나와 있습니다.
| ADAS | 로봇 | 스마트 리테일 | 머신 비전 |
에지 AI 박스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 딥 러닝 가속기 | x | x | x | x | x |
| 다중 카메라 이미지 신호 처리(ISP) | x | x | x | x | x |
| 비전 가속기 | x | x | x | x | x |
| 깊이와 동작 인식 가속기 | x | x | x | x | x |
| 이더넷 스위치 | x | x | x | ||
| PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) 스위치 | x | x | |||
| 기능 안전 | x | x |