KOKY043A january   2022  – march 2023 TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   머리말
  4.   에지에서 AI 정의
  5.   효율적인 에지 AI 시스템이란 무엇입니까?
    1.     SoC 아키텍처 선택
    2.     프로그래머블 코어 유형 및 가속기
  6.   TI 비전 프로세서로 에지 AI 시스템 설계
    1.     딥 러닝 가속기
    2.     이미징 및 컴퓨터 비전 하드웨어 가속기
    3.     스마트 내부 버스 및 메모리 아키텍처
    4.     최적화된 시스템 BOM
    5.     사용하기 쉬운 소프트웨어 개발 환경
  7.   결론

최적화된 시스템 BOM

여러 유형의 에지 AI 애플리케이션에서 시스템 BOM 비용 절감을 줄일 수 있는 TI 비전 SoC의 고급 통합 시스템 구성 요소 및 기능을 검토해 보겠습니다.

  • ISP. 통합 ISP 코어는 외부 ISP 또는 FPGA 설계가 필요하지 않습니다. 머신 비전, 스마트 쇼핑 카트, 로봇 및 ADAS와 같은 모든 단일 및 다중 카메라 AI 애플리케이션은 이 통합을 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
  • 안전. Cortex-R5 코어와 함께 통합된 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) D 및 SIL 3 규격 안전 마이크로컨트롤러(MCU) 는 외부 안전 MCU 없이 안전 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 나머지 프로세싱도 ASIL B/SIL 2 호환을 가지고 있으므로 이러한 아키텍처는 ADAS, 로봇, 건설 및 농업용 전자 제어 유닛 애플리케이션을 지원합니다.
  • 이더넷 및 PCIe 스위치. 이더넷 및 PCIe 스위치가 통합되어 있어 외부 스위치 구성 요소가 필요하지 않습니다.
  • 보안. 통합 보안 가속기는 첨단 보안 지원을 제공합니다.
  • DDR 메모리. 인라인 오류 정정 코드 보호 및 일반 메모리 아키텍처에 비해 스마트 메모리를 통한 DDR 메모리 인스턴스 수가 적으므로 비용을 절감할 수 있습니다.