KOKY043A january 2022 – march 2023 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
비전 기반 에지 AI 시스템에는 종종 단일 또는 다중 카메라 이미지 처리 및 기존의 컴퓨터 비전 작업 등이 포함됩니다. CPU 또는 GPU에서는 이러한 작업이 많은 전력을 소비하며 처리량이 제한되어 있습니다.
이 클래스의 에지 AI 프로세서 SoC는 비전 처리 가속기 코어에서 ISP, 렌즈 왜곡 보정, 다중 스케일링 및 양측 잡음 필터링과 같은 하드웨어에서 계산 집약적 저수준 무차별 암호 픽셀 처리 비전 작업을 가속화합니다. 깊이 및 동작 인식 가속기 코어는 스테레오 깊이 예측 및 고밀도 광학 흐름을 가속화하여 그림 3에 나와 있는 것처럼 환경에 대한 인식을 제고합니다.
그림 3 비전 가속기 기능.하드웨어에서 이러한 작업 가속은 저전력 소비와 작은 크기를 모두 줄여줍니다. 이러한 작업은 하드웨어에서 가속화되지만, 이러한 구성 기능은 여러분의 시스템 요구 사항에 가장 잘 맞는 액셀러레이터 기능을 사용하여 유연성을 제공합니다.
이러한 통합과 가속으로 사용자 지정 ISP 또는 FPGA가 필요하지 않게 되며, 하드웨어에서 계산 집약적 이미징 및 비전 작업을 처리하는 데 CPU 메가 헤르츠의 공간을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 단일 비전 프로세싱 가속기 코어는 30fps로 최대 8메가픽셀 또는 2대의 8메가픽셀 카메라를 처리할 수 있습니다. 깊이 및 동작 처리 가속화 코어는 초당 80메가픽셀에서 스테레오 깊이 추정을 수행하고 초당 150메가픽셀에서 모션 벡터를 계산할 수 있습니다.