ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型电感器,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持多种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62901 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/S-CONF 输入,用来设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
该器件采用小型 9 引脚 VQFN 封装,尺寸为 1.50mm × 2.00mm,间距为 0.5mm。
简化版原理图
效率与输出电流间的关系(1.2VO,2.5MHz-1μH,自动 PFM/PWM)