ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
外部元件必须满足应用的需求,而且还要满足器件控制环路的稳定性标准。TPS62901 经过优化,可在各种外部元件内工作。LC 输出滤波器的电感和电容形成双极点,决定着转换器的转角频率,必须同时考虑(请参阅节 7.2.2.7)。表 7-3 可以用来快速地选择输出滤波器组件。表 7-3 中的值为标称值。有效电容介于 +20% 和 -50% 之间。
| 4.7µF | 10µF | 22µF | 47µF | 100µF | 200µF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1µH | √ | √(1) | √ | √ | √(3) | |
| 1.5µH | √ | √ | √ | √(3) | ||
| 2.2µH | √ | √(2) | √ | √(3) |