ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
SS/TR 引脚和 GND 之间连接的电容可实现对输出电压的启动斜率进行用户可编程。
图 7-2 软启动操作简化版原理图提供了一个内部恒定电流源来为外部电容充电。典型软启动斜坡时间由下式给出:
其中
可实现的最快典型斜坡时间为 150µs,即使外部 Css 电容低于 680pF 或引脚开路也是如此。一般情况下,对于低浪涌电流,TI 不建议将软启动时间设为低于 1ms。
软启动时间有变。为了获得更准确的配置,必须考虑以下最大值和最小值公式。