ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
如果需要跟踪功能,可通过将 SS/TR 引脚连接到外部跟踪电压来实现此目的。输出电压使用电气特性 中指定的典型增益和失调电压跟踪该电压。
图 7-5 跟踪操作简化版原理图
当 SS/TR 引脚电压高于 0.8V 时,内部电压被钳位,器件进入正常稳压状态。只要输入电压处于建议的工作条件内,这适用于具有相同行为的上升和下降跟踪电压。为了在 PFM 模式下降低 SS/TR 引脚电压,器件不会从输出端灌入电流。因此,如果负载较轻,输出电压的下降速度可能会慢于 SS/TR 引脚电压。在使用外部电压驱动 SS/TR 引脚时,不要超过 SS/TR 引脚的额定电压,即 6V。当 EN = 0 时,SS/TR 引脚通过一个电阻器在内部连接至 GND。
如果输入电压降至欠压锁定以下,输出电压会变为零,与跟踪电压无关。图 7-6 展示了如何连接器件以通过跟踪功能获得比例式和同步时序控制。请参阅系统示例中的节 7.3.3。
图 7-6 比例式和同步启动原理图R7 和 R8 的电阻分压器可用于将 VOUT2 的斜升速率更改为更快、更慢或与 VOUT1 相同。
通过将器件 1 的 VOUT 的 PG 引脚连接到器件 2 的 EN 引脚,可实现顺序启动。PG 需要上拉电阻。如果两个电源共享同一个软启动电容器,则会发生比例式启动序列。方程式 14 提供了软启动时间,但 SS/TR 电流必须加倍。有关这些电路以及其他跟踪和时序控制电路的详细信息,请参阅 SLVA470。
如果 FB 引脚上的电压低于 0.6V 的典型值,则输出电压精度可具有比额定电压更宽的容差。从 SS/TR 引脚流出的 2.5µA 电流也会对跟踪功能产生影响,尤其是对于 SS/TR 引脚上的高阻外部分压器。