ZHCSNC2A March   2021  – January 2024 TPS62901

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模式选择和器件配置 MODE/S-CONF
      2. 6.3.2 可调 VO 运行(外部分压器)
      3. 6.3.3 可设置 VO 运行(VSET 和内部分压器)
      4. 6.3.4 软启动/跟踪 (SS/TR)
      5. 6.3.5 具有精密阈值的智能使能端
      6. 6.3.6 电源正常 (PG)
      7. 6.3.7 欠压闭锁 (UVLO)
      8. 6.3.8 电流限制和短路保护
      9. 6.3.9 热关断保护
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 6.4.2 AEE(自动效率增强)
      3. 6.4.3 节能模式运行(自动 PFM/PWM)
      4. 6.4.4 100% 占空比运行
      5. 6.4.5 输出放电功能
      6. 6.4.6 启动至预偏置负载
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 使用可调输出电压的典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 对输出电压进行编程
        3. 7.2.2.3 外部组件选择
        4. 7.2.2.4 电感器选型
        5. 7.2.2.5 电容器选型
          1. 7.2.2.5.1 输出电容器
          2. 7.2.2.5.2 输入电容器
          3. 7.2.2.5.3 软启动电容器
        6. 7.2.2.6 跟踪功能
        7. 7.2.2.7 输出滤波器和环路稳定性
      3. 7.2.3 应用曲线
      4. 7.2.4 使用 VSET 的可设置 VO 的典型应用
        1. 7.2.4.1 设计要求
        2. 7.2.4.2 详细设计过程
        3. 7.2.4.3 应用曲线
    3. 7.3 系统示例
      1. 7.3.1 LED 电源
      2. 7.3.2 为多个负载供电
      3. 7.3.3 电压跟踪
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
        1. 7.5.2.1 散热注意事项
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RPJ|9
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电感器选型

TPS62901 专为标称 1µH 电感器而设计。电感值越大,实现的电感纹波电流越低,但可能会对效率和瞬态响应产生负面影响。小于 1μH 的值将导致较大的电感纹波电流,从而在低输出电流或无输出电流的强制 PWM 模式下产生较大的负电感电流。因此,不建议在电感器两端电压较高时使用它们,因为高输入电压和低输出电压是这种情况。强制 PWM 模式下的低输出电流会导致更大的负电感器电流峰值,从而超过负电流限值。在输出电流较低或无输出电流和电感器值较小的情况下,无法再调节输出电压。有关更多 LC 组合的更多详细信息,请参阅 SLVA463。

电感器选择受电感器纹波电流、输出纹波电压、PWM 到 PFM 转换点和效率等多个因素的影响。此外,所选的电感器必须具有适当的饱和电流和直流电阻 (DCR)。方程式 11 计算最大电感器电流。

方程式 11. GUID-4F0D3DC8-2030-435E-B616-2E7A317F2EC3-low.gif
方程式 12. GUID-20201119-CA0I-XGB8-F5CV-KD0VLSXXJSTB-low.gif

其中

  • IL(max) 是最大电感器电流
  • ΔIL(max) 是电感器纹波电流最大峰峰值
  • L(min) 是最小有效电感值
  • fsw 是实际 PWM 开关频率
  • VOUT 是输出电压
  • VIN(max) 是最大预期输出电压

使用实际运行条件计算最大电感器电流可得出所需的最小电感器饱和电流。建议增加大约 20% 的裕度。较大的电感器值对于获得较低的纹波电流也很有用,但也会增加瞬态响应时间和尺寸。以下电感器一直与 TPS62901 一起使用,建议使用:

表 7-4 电感器列表
类型 电感 [µH] 电流 [A](1) 尺寸 [LxBxH] mm 制造商
XGL4020-102ME 1.0μH,±20% 8.8 4.0x4.0x2.1 Coilcraft
DFE252012F-1R0M 1.0μH,±20% 4.7 2.5x2.5x1.2 muRata
CIGT252010TM1R0MLE 1.0μH,±20% 5.3 2.5x2.5x1.0 Samsung(三星)
TFM252010ALM-1R0MTAA 1.0μH,±20% 4.7 2.5x2.0x1.0 TDK
XEL5030-222ME 2.2μH,±20% 9.7 5.3x5.5x3.1 Coilcraft
XGL4020-222ME 2.2μH,±20% 6.2 4.0x4.0x2.1 Coilcraft
下降 30% 时的 ISAT

电感值还决定了进入省电模式的负载电流:

方程式 13. GUID-F7737DF3-D9E8-4C3C-A8CE-B2E2EBD9E62C-low.gif