ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
通过 MODE/S-CONF(SmartConfig 应用),此器件具有一个包含两个功能的输入。它可用于通过两种方式自定义器件行为:
在内部 OTP 读取之后以及在软启动中开始切换之前,器件会在启动序列期间对该引脚进行解释。如果器件读取的是高电平或低电平,动态模式更改将激活,并且在运行期间可以更改 PFM/PWM 模式。如果器件读取电阻器值,则在运行期间不会有进一步的解释,并且器件模式或其他配置不能在之后更改。
图 6-1 S-CONF 和 VSET 流程的解释| # | 电平或电阻值 [Ω] (1) | FB/VSET 引脚 | FSW (MHz) | 输出放电 | 模式(自动或强制 PWM) | 动态模式变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按级别设置选项 | ||||||
| 1 | GND | 外部 FB | 2.5 | 是 | 具有 AEE 的自动 PFM/PWM | 闪烁 |
| 2 | 高电平 (>VIH_MODE) | 外部 FB | 2.5 | 是 | 强制 PWM | |
| 通过电阻设置选项 | ||||||
| 3 | 7.15k | 外部 FB | 2.5 | 否 | 具有 AEE 的自动 PFM/PWM | 未激活 |
| 4 | 8.87k | 外部 FB | 2.5 | 否 | 强制 PWM | |
| 5 | 11.0k | 外部 FB | 1 | 是 | 自动 PFM/PWM | |
| 6 | 13.7k | 外部 FB | 1 | 是 | 强制 PWM | |
| 7 | 16.9kΩ | 外部 FB | 1 | 否 | 自动 PFM/PWM | |
| 8 | 21.0k | 外部 FB | 1 | 否 | 强制 PWM | |
| 9 | 26.1k | VSET | 2.5 | 是 | 具有 AEE 的自动 PFM/PWM | |
| 10 | 32.4k | VSET | 2.5 | 是 | 强制 PWM | |
| 11 | 40.2k | VSET | 2.5 | 否 | 具有 AEE 的自动 PFM/PWM | |
| 12 | 49.9k | VSET | 2.5 | 否 | 强制 PWM | |
| 13 | 61.9k | VSET | 1 | 是 | 自动 PFM/PWM | |
| 14 | 76.8k | VSET | 1 | 是 | 强制 PWM | |
| 15 | 95.3k | VSET | 1 | 否 | 自动 PFM/PWM | |
| 16 | 118k | VSET | 1 | 否 | 强制 PWM | |