ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 的输出电压可调节。可使用 VOUT 至 GND 之间的电阻分压器对其进行编程,获得 0.6V 至 5.5V 的输出电压。FB 引脚上的电压被调节至 600mV。输出电压的值可根据方程式 10 由所选电阻分压器进行设置。建议选择允许至少 2μA 电流的电阻值,这意味着 R2 的值不得超过 400kΩ。建议使用较低的电阻器值,以便实现超高精度和可靠的设计。
当典型 VFB = 0.6V 时:
标称输出电压 | R1 | R2 | 确切输出电压 |
---|---|---|---|
0.75V | 24.9kΩ | 100kΩ | 0.749V |
1.2V | 100kΩ | 100kΩ | 1.2V |
1.5V | 150kΩ | 100kΩ | 1.5V |
1.8V | 200kΩ | 100kΩ | 1.8V |
2.0V | 49.9kΩ | 21.5kΩ | 1.992V |
2.5V | 100kΩ | 31.6kΩ | 2.498V |
3.0V | 100kΩ | 24.9kΩ | 3.009V |
3.3V | 113kΩ | 24.9kΩ | 3.322V |
5.0V | 182kΩ | 24.9kΩ | 4.985V |