ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 具有内置电源正常 (PG) 功能,可指示输出电压是否已达到目标以及器件是否就绪。PG 信号可用于多个电源轨的启动排序。PG 引脚是一个开漏输出,需要一个上拉电阻器来连接到最高建议输入电压电平的任何电压。当器件由于 EN、UVLO(欠压锁定)或热关断而关断时,PG 为低电平。VIN 必须保持存在以使 PG 引脚保持低电平。
如果不使用电源正常输出,TI 建议将其连接到 GND 或使其保持断开状态。
| 逻辑信号 | PG 状态 | |||
|---|---|---|---|---|
| VI | EN-PIN | 热关断 | VO | |
| VI > UVLO | 高电平 | 否 | VO = 目标 | 高阻态 |
| VO < 目标 | 低电平 | |||
| 是 | x | 低电平 | ||
| 低电平 | x | x | 低电平 | |
| 1.8V< VI < UVLO | x | x | x | 低电平 |
| VI < 1.8V | x | x | x | 未定义 |