ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ_PSM | 静态工作电流(节能模式) | Iout = 0mA,器件未切换 | 4 | µA | ||
| IQ_PWM | 工作静态电流(PWM 模式) | VIN=12V、VOUT=1.2V;Iout = 0mA,器件开关 | 8 | mA | ||
| ISD | 流入 VIN 引脚的关断电流 | EN = 0V | 0.27 | 3.5 | µA | |
| VUVLO | 欠压锁定 | VIN 上升 | 2.85 | 2.925 | 3.0 | V |
| 欠压锁定 | VIN 下降 | 2.7 | 2.775 | 2.85 | V | |
| VUVLO_HYS | 欠压锁定迟滞 | 迟滞 | 150 | mV | ||
| 控制和接口 | ||||||
| ILKG | EN 输入漏电流 | EN = 12V | 10 | 300 | nA | |
| VIH_MODE | MODE/S-CONF 引脚上的高电平输入电压 | 1.0 | V | |||
| TSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 170 | °C | ||
| 热关断迟滞 | 迟滞 | 20 | ||||
| VIH | EN 引脚上的高电平输入电压 | 0.97 | 1.0 | 1.03 | V | |
| VIL | EN 引脚上的低电平输入电压 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | V | |
| REN_PD | 智能使能内部下拉电阻器 | EN = LOW | 0.5 | MΩ | ||
| VPG | 电源正常阈值 | VFB 上升,以 VFB 标称值为基准 | 93.5% | 96% | 99% | |
| VFB 下降,以 VFB 标称值为基准 | 88.5% | 93% | 96% | |||
| 迟滞 | 1.5% | 3.5% | 6% | |||
| VPG_OL | PG 引脚上的低电平输出电压 | ISINK = 1mA | 0.4 | V | ||
| IPG_LKG | 流入 PG 引脚的输入漏电流 | VPG = 5V | 15 | 550 | nA | |
| tPG_DLY | 电源正常延迟时间 | VFB 下降 | 32 | µs | ||
| RSET | S-CONF/VSET 电阻器容差 | -4 | +4 | % | ||
| CSET | 连接至 S-CONF/VSET 引脚的最大电容 | 30 | pF | |||
| 电源开关 | ||||||
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流 | VSW = VOS = 5.5V | 2 | 7 | µA | |
| RDS_ON | 高侧 FET 导通电阻 | VIN > 4V,ISW = 500mA | 62 | 111 | mΩ | |
| 低侧 FET 导通电阻 | VIN > 4V,ISW = 500mA | 22 | 40 | |||
| ILIM | 高侧 FET 电流限制 | TPS62901 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | A |
| 低侧 FET 电流限值 | TPS62901 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | A) | |
| ILIM_SINK | 低侧 FET 灌电流限制 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | A | |
| fSW | 开关频率 | 2.5MHz 选择 | 2.5 | MHz | ||
| TON(MIN) | 最短导通时间 | 50 | ns | |||
| fSW | 开关频率 | 1.0MHz 选择 | 1.0 | MHz | ||
| D | 占空比 | 1 | ||||
| 输出 | ||||||
| VO_Reg1 | 输出电压调节 | 已选择 VSET 配置。TJ = 25°C。 | -0.9% | +0.9% | ||
| VO_Reg2 | 输出电压调节 | 已选择 VSET 配置。0°C< TJ <85°C | -1.1% | +1.1% | ||
| VO_Reg3 | 输出电压调节 | 已选择 VSET 配置。-40°C< TJ <150°C | -1.25% | +1.25% | ||
| VFB | 反馈稳压电压 | 已选择可调配置 | 0.6 | V | ||
| VFB_Reg1 | 反馈电压调节 | 已选择 FB 选项。TJ = 25°C。 | -0.6% | +0.6% | ||
| VFB_Reg2 | 反馈电压调节 | 已选择 FB 选项。0°C< TJ <85°C。 | -0.65% | +0.65% | ||
| VFB_Reg3 | 反馈电压调节 | 已选择 FB 选项。-40°C< TJ <150°C | -0.9% | +0.9% | ||
| IFB | 流入 FB 引脚的输入漏电流 | 可调配置,VFB = 0.6V | 1 | 70 | nA | |
| Tdelay | 启动延迟时间 | IO = 0mA,从 EN=高电平到启动开关的时间,已选择可调配置 | 600 | 1400 | µs | |
| 启动延迟时间 | IO = 0mA,从 EN=HIGH 到开始切换的时间,已选择 VSET 配置。典型值基于 VSET 配置的第一个选项。 | 650 | 1850 | µs | ||
| TSS | 软启动时间 | 在 Tdelay 之后 IO = 0mA,从第 1 次开关脉冲直到目标 VO;TR/SS 引脚 = 打开 | 150 | 200 | µs | |
| ISS | SS/TR 拉电流 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | µA | |
| VFB/VSS/TR | 跟踪增益,可调配置 | 0.75 | ||||
| VFB/VSS/TR | 跟踪增益容差 | ±8 | mV | |||
| RDISCH | 有源放电电阻 | 已选择放电 = ON - 选项,EN = LOW, | 7.5 | 20 | Ω | |