ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
输出电容器的建议值为 22μF。TPS62901 的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,推荐使用。为了在高频下保持低电阻并获得电容随温度的窄变化幅度,建议使用 X7R 或 X5R 电介质。在省电模式下,使用较高的值具有较小的电压纹波和较高的直流输出精度等优点(请参阅 SLVA463)。
在省电模式下,输出电压纹波取决于输出电容、ESR、ESL 和峰值电感器电流。使用陶瓷电容器可提供较小的 ESR、ESL 和低纹波。输出电容器必须尽可能接近器件。
对于大输出电压,陶瓷电容器的直流偏置效应很大,必须观测有效电容。