ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
MODE/S-CONF 引脚配置为节能模式(自动 PFM/PWM)。只要输出电流高于电感器纹波电流的一半,该器件就会以 PWM 模式运行。为了在轻负载时保持高效率,该器件会从断续导通模式 (DCM) 边界处进入节能模式。如果输出电流小于电感器纹波电流的一半,就会发生这种情况。负载电流降低时,该器件无缝进入节能模式,这确保了轻负载运行时的高效率。只要电感器电流不连续,该器件就会一直处于节能模式。
在节能模式,开关频率随负载电流线性降低,从而保持高效率。可在两个方向上无缝进入、退出节能模式。
除了调节开关之外,TPS62901 还会根据输入电压和输出电压在省电模式下调整导通时间 (TON),以便在选择 2.5MHz 时使用 AEE 功能保持超高效率,如节 6.4.2 所述。
在省电模式下,可使用方程式 3(对于 1MHz)和方程式 5(对于 2.5MHz)估算 TON 时间(假设 AEE 被启用为 2.5MHz)。
对于非常小的输出电压,会保持大约 50ns 的绝对最小开通时间,以便限制开关损耗。工作频率因此低于标称值,从而保持高效率。使用 TON 时,省电模式下的典型峰值电感器电流根据方程式 7 近似得出:
最短关断时间限制了 TPS62901 的占空比。当 VIN 降低至比 VOUT 高 15%(典型值)时,无论负载电流如何,TPS62901 都无法进入省电模式。器件在 PWM 模式下保持输出稳压状态。
省电模式下的输出电压纹波由方程式 8 得出:
其中