ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
借助 SS/TR 引脚,可以调整软启动行为并跟踪外部电压。更多详细信息,请参阅节 7.2.2.6。
内部软启动电路控制启动期间的输出电压斜率。这可以避免过大的浪涌电流并确保受控的输出电压上升时间。它还可防止高阻抗电源或电池产生不必要的压降。当 EN 设置为高电平以开始运行时,器件在一段延迟后开始切换,然后内部基准 VO 以通过连接至 SS/TR 引脚的外部电容器控制的斜率上升。
将 SS/TR 引脚保持未连接状态可提供更快的启动速度,在内部受限(不得从外部将该引脚拉至低电平)。
如果器件设置为关断 (EN = GND)、欠压锁定或热关断,则内部电阻器会下拉 SS/TR 引脚,以便确保处于适当的低电平。从这些状态返回会导致由 SS/TR 连接设置的新启动序列。
提供给 SS/TR 的电压可用于跟踪主电压。在强制 PWM 模式下,输出电压跟随此电压上升和下降。在 PFM 模式下,输出电压随负载电流而降低。