ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
在使用 TPS62901 为多负载电路供电的应用中,输出端的总电容可能非常大。为了正确调节输出电压,需要在 VOS 引脚上提供适当的交流信号电平。钽电容器具有足够大的 ESR,可使 VOS 引脚上的输出电压纹波保持足够高的水平。使用低 ESR 陶瓷电容器时,输出电压纹波可能会非常低,因此不建议直接在器件的输出端使用大电容。如果 PCB 上有多个负载电路及相关的输入电容器,则这些负载通常分布在电路板上。这会增加足够的布线电阻 (Rtrace),以便在 VOS 引脚上保持足够大的交流信号,从而实现正确调节。
分布式负载上的最小总布线电阻为 10mΩ。以下用例中的总电容 n x CIN 为 32 × 47μF(陶瓷 X7R 电容器)。
图 7-82 多个负载