ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
在 TPS62901 的使能引脚处施加的电压与固定阈值上升电压进行比较。这使您能够通过缓慢变化的电压来驱动引脚,并允许使用外部 RC 网络来实现加电延迟。
精密使能输入允许用户通过在使能引脚的输入端添加电阻分压器来对欠压锁定进行编程。
下降沿的使能输入阈值低于上升沿阈值。当超过上升阈值时,TPS62901 开始运行。为了正常工作,EN 引脚必须端接并且不得悬空。将 EN 引脚拉低强制器件关断。在此模式下,内部高侧和低侧 MOSFET 关闭,整个内部控制电路关闭。
当器件被禁用时,一个内部电阻器将 EN 引脚拉至 GND 并避免引脚悬空(一旦器件被启用,下拉电阻器即被移除)。这可在 EN 引脚不能安全驱动至低电平的情况下防止器件不受控制的启动。当 EN 为低电平时,器件处于关断模式。器件在 EN 设置为高电平的情况下打开。一旦内部控制逻辑和基准电压被加电,下拉控制电路便会断开 EN 引脚上的下拉电阻。EN 设置为低电平后,器件进入关断模式,下拉电阻器再次激活。