ZHCSNC2A March 2021 – January 2024 TPS62901
PRODUCTION DATA
TPS62901 可通过 MODE/S-CONF 引脚编程为任一经典配置,其中 FB/VSET 引脚用作反馈引脚,通过外部电阻分压器感测 VO。TPS62901 还可编程为 16 种不同的固定输出电压。它们通过 FB/VSET 引脚和 GND 之间的外部电阻器进行设置。在此配置中,VO 直接在器件的 VOS 端子上检测。
如果器件配置为以经典可调 VO 工作电压运行,则 FB/VSET 引脚用作反馈引脚,需要通过外部分压网络检测 VO。图 6-2 展示了此配置的典型原理图。
图 6-2 可调 VO 运行原理图