ZHCSVS1 April 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
编程时间(1) | 128 数据位 + 16 ECC 位 | 62.5 | 625 | µs | |
2KB(扇区) | 8 | 80 | µs | ||
擦除时间(2)(3)(< 25 个周期) | 2KB(扇区) | 15 | 55 | ms | |
64KB | 17 | 61 | ms | ||
128KB | 18 | 66 | ms | ||
256KB | 21 | 78 | ms | ||
擦除时间(2)(3)(1000 个周期) | 2KB(扇区) | 25 | 130 | ms | |
64KB | 28 | 143 | ms | ||
128KB | 30 | 157 | ms | ||
256KB | 35 | 183 | ms | ||
擦除时间(2)(3)(2000 个周期) | 2KB(扇区) | 30 | 221 | ms | |
64KB | 33 | 243 | ms | ||
128KB | 36 | 265 | ms | ||
256KB | 42 | 310 | ms | ||
擦除时间(2)(3)(20K 个周期) | 2KB(扇区) | 120 | 1003 | ms | |
64KB | 132 | 1102 | ms | ||
128KB | 145 | 1205 | ms | ||
256KB | 169 | 1410 | ms | ||
每个存储体的 Nwec 个写入/擦除周期(4) | 100000 | 周期 | |||
tretention 数据保持持续时间 (TJ = 85oC) | 20 | 年 |