ZHCSVS1C April 2024 – June 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件型号 | 扇区 | 地址 | ECC 地址 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 开始 | 结束 | 尺寸 | 开始 | 结束 | ||
| OTP 扇区 | |||||||
| 所有 F28P55x | TI OTP 组 0(不安全) | 1520 x 16 | 0x0007 2000 | 0x0007 25EF | 190 x 16 | 0x0107 0400 | 0x0107 04BD |
| TI OTP 组 0(安全) | 16 x 16 | 0x0007 25F0 | 0x0007 25FF | 2 x 16 | 0x0107 04BE | 0x0107 04BE | |
| TI OTP 组 2 | 1536 x 16 | 0x0007 4000 | 0x0007 45FF | 192 x 16 | 0x0107 0800 | 0x0107 08BF | |
| F28P55xSJx | TI OTP 组 1 | 1536 x 16 | 0x0007 3000 | 0x0007 35FF | 192 x 16 | 0x0107 0600 | 0x0107 06BF |
| TI OTP 组 3 | 1536 x 16 | 0x0007 5000 | 0x0007 55FF | 192 x 16 | 0x0107 0A00 | 0x0107 0ABF | |
| F28P55xSJx、F28P55xSGx | TI OTP 组 4 | 1536 x 16 | 0x0007 6000 | 0x0007 65FF | 192 x 16 | 0x0107 0C00 | 0x0107 0CBF |
| 所有 F28P55x | 用户可配置的 DCSM Z1 OTP 组 0 | 512 x 16 | 0x0007 8000 | 0x0007 81FF | 64 x 16 | 0x0107 1000 | 0x0107 103F |
| 用户可配置的 DCSM Z2 OTP 组 0 | 512 x 16 | 0x0007 8200 | 0x0007 83FF | 64 x 16 | 0x0107 1040 | 0x0107 107F | |
| 用户可配置的 OTP 组 2 | 1K x 16 | 0x0007 9000 | 0x0007 93FF | 128 x 16 | 0x0107 1100 | 0x0107 117F | |
| F28P55xSJx | 用户可配置的 OTP 组 1 | 1K x 16 | 0x0007 8800 | 0x0007 8BFF | 128 x 16 | 0x0107 1080 | 0x0107 10FF |
| 用户可配置的 OTP 组 3 | 1K x 16 | 0x0007 9800 | 0x0007 9BFF | 128 x 16 | 0x0107 1180 | 0x0107 11FF | |
| F28P55xSJx、F28P55xSGx | 用户可配置的 OTP 组 4 | 1K x 16 | 0x0007 A000 | 0x0007 A3FF | 128 x 16 | 0x0107 1200 | 0x0107 127F |
| 组 0 扇区 | |||||||
| 全部 | 扇区 0 | 1K x 16 | 0x0008 0000 | 0x0008 03FF | 128 x 16 | 0x0108 0000 | 0x0108 007F |
| 扇区 1 | 1K x 16 | 0x0008 0400 | 0x0008 07FF | 128 x 16 | 0x0108 0080 | 0x0108 00FF | |
| 扇区 2 | 1K x 16 | 0x000800800 | 0x0008 0BFF | 128 x 16 | 0x0108 0100 | 0x0108 017F | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 扇区 125 | 1K x 16 | 0x0009 F400 | 0x0009 F7FF | 128 x 16 | 0x0108 3E80 | 0x0108 3EFF | |
| 扇区 126 | 1K x 16 | 0x0009 F800 | 0x0009 FBFF | 128 x 16 | 0x0108 3F00 | 0x0108 3F7F | |
| 扇区 127 | 1K x 16 | 0x0009 FC00 | 0x0009 FFFF | 128 x 16 | 0x0108 3F80 | 0x0108 3FFF | |
| 组 1 扇区 | |||||||
| F28P55xSJx | 扇区 0 | 1K x 16 | 0x000A 0000 | 0x000A 03FF | 128 x 16 | 0x0108 4000 | 0x0108 407F |
| 扇区 1 | 1K x 16 | 0x000A 0400 | 0x000A 07FF | 128 x 16 | 0x0108 4080 | 0x0108 40FF | |
| 扇区 2 | 1K x 16 | 0x000A 0800 | 0x000A 0BFF | 128 x 16 | 0x0108 4100 | 0x0108 417F | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 扇区 125 | 1K x 16 | 0x000B F400 | 0x000B F7FF | 128 x 16 | 0x0108 7E80 | 0x0108 7EFF | |
| 扇区 126 | 1K x 16 | 0x000B F800 | 0x000B FBFF | 128 x 16 | 0x0108 7F00 | 0x0108 7F7F | |
| 扇区 127 | 1K x 16 | 0x000B FC00 | 0x000B FFFF | 128 x 16 | 0x0108 7F80 | 0x0108 7FFF | |
| 组 2 扇区 | |||||||
| 全部 | 扇区 0 | 1K x 16 | 0x000C 0000 | 0x000C 03FF | 128 x 16 | 0x0108 8000 | 0x0108 807F |
| 扇区 1 | 1K x 16 | 0x000C 0400 | 0x000C 07FF | 128 x 16 | 0x0108 8080 | 0x0108 80FF | |
| 扇区 2 | 1K x 16 | 0x000C 0800 | 0x000C 0BFF | 128 x 16 | 0x0108 8100 | 0x0108 817F | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 扇区 125 | 1K x 16 | 0x000D F400 | 0x000D F7FF | 128 x 16 | 0x0108 BE80 | 0x0108 BEFF | |
| 扇区 126 | 1K x 16 | 0x000D F800 | 0x000D FBFF | 128 x 16 | 0x0108 BF00 | 0x0108 BF7F | |
| 扇区 127 | 1K x 16 | 0x000D FC00 | 0x000D FFFF | 128 x 16 | 0x0108 BF80 | 0x0108 BFFF | |
| 组 3 扇区 | |||||||
| F28P55xSJx | 扇区 0 | 1K x 16 | 0x000E 0000 | 0x000E 03FF | 128 x 16 | 0x0108 C000 | 0x0108 C07F |
| 扇区 1 | 1K x 16 | 0x000E 0400 | 0x000E 07FF | 128 x 16 | 0x0108 C080 | 0x0108 C0FF | |
| 扇区 2 | 1K x 16 | 0x000E 0800 | 0x000E 0BFF | 128 x 16 | 0x0108 C100 | 0x0108 C17F | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 扇区 125 | 1K x 16 | 0x000F F400 | 0x000F F7FF | 128 x 16 | 0x0108 FE80 | 0x0108 FEFF | |
| 扇区 126 | 1K x 16 | 0x000F F800 | 0x000F FBFF | 128 x 16 | 0x0108 FF00 | 0x0108 FF7F | |
| 扇区 127 | 1K x 16 | 0x000F FC00 | 0x000F FFFF | 128 x 16 | 0x0108F F80 | 0x0108 FFFF | |
| 组 4 扇区 | |||||||
| F28P55xSJ9、F28P55xSJ6、F28P55xSG9 | 扇区 0 | 1K x 16 | 0x0010 0000 | 0x0010 03FF | 128 x 16 | 0x0109 0000 | 0x0109 007F |
| 扇区 1 | 1K x 16 | 0x0010 0400 | 0x0010 07FF | 128 x 16 | 0x0109 0080 | 0x0190 00FF | |
| 扇区 2 | 1K x 16 | 0x0010 0800 | 0x0010 0BFF | 128 x 16 | 0x0109 0100 | 0x0109 0180 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 扇区 29 | 1K x 16 | 0x0010 7400 | 0x0010 77FF | 128 x 16 | 0x0109 0E80 | 0x0109 0EFF | |
| 扇区 30 | 1K x 16 | 0x0010 7800 | 0x0010 7BFF | 128 x 16 | 0x0109 0F00 | 0x0109 0F7F | |
| 扇区 31 | 1K x 16 | 0x0010 7C00 | 0x0010 7FFF | 128 x 16 | 0x0109 0F80 | 0x0109 0FFF | |