ZHCSVS1A April 2024 – September 2024 TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下图展示了在下列假设下两个 SOC 的 ADC 转换时序:
表 6-21 列出了 ADC 时序参数的说明。表 6-22,表 6-23 列出了 ADC 时序。
参数 | 说明 |
---|---|
tSH | S+H 窗口的持续时间。 |
在该窗口结束时,S+H 电容器上的值则变为待转换成数字值的电压。持续时间由 (ACQPS + 1) 个 SYSCLK 周期计算得出。ACQPS 可以为每个 SOC 单独配置,因此对于不同的 SOC,tSH 不一定相同。 | |
注意:无论器件时钟设置如何,S+H 电容器上的值均在 S+H 窗口结束前大约 5ns 时被采集。 | |
tLAT | 从 S+H 窗口结束到 ADC 结果锁存到 ADCRESULTx 寄存器的时间。 |
如果在此时间之前读取 ADCRESULTx 寄存器,返回的是之前的转换结果。 | |
tEOC | 从 S+H 窗口结束到下一个 ADC 转换的 S+H 窗口可以开始的时间。后续采样可以在锁存转换结果之前开始。 |
tINT | 从 S+H 窗口结束到设置 ADCINT 标志(如果已配置)的时间。 |
如果 ADCCTL1 寄存器中的 INTPULSEPOS 位被置位,tINT 将与转换结束 (EOC) 信号相一致。 | |
如果 INTPULSEPOS 位为 0,tINT 将与 S+H 窗口的结束相一致。如果 tINT 触发读取 ADC 结果寄存器(直接通过 DMA 读取或间接地通过触发读取结果的 ISR 来读取),必须注意确保读取发生在结果锁存之后(否则,读取的是之前的结果)。 | |
如果 INTPULSEPOS 位为 0,并且 ADCINTCYCLE 寄存器中的 OFFSET 字段不为 0,则在设置 ADCINT 标志之前会有 OFFSET SYSCLK 周期的延迟。此延迟可用于在采样准备就绪时进入 ISR 或触发 DMA。 | |
tDMA | 当 ADCCTL1.TDMAEN = 1 时,从 S+H 窗口结束到触发 DMA 读取 ADC 转换结果的时间。 |
如果 TDMAEN 设置为 0,则会在 TINT 时发生 DMA 触发。在某些情况下,可以在 ADCRESULT 值被锁存之前设置 ADCINT 标志。为了确保 DMA 读取发生在 ADCRESULT 值被锁存之后,应向 ADCCTL1.TDMAEN 写入 1 来启用 DMA 时序。 |
ADCCLK 预分频 | SYSCLK 周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADCCTL2。预分频 | 预分频比 | tEOC | tLAT | tINT (Early)(1) |
tINT (Late) |
tDMA |
0 | 1 | 15 | 20 | 1 | 15 | 20 |
2 | 2 | 30 | 35 | 1 | 30 | 35 |
3 | 2.5 | 38 | 46 | 1 | 38 | 46 |
4 | 3 | 45 | 50 | 1 | 45 | 50 |
5 | 3.5 | 53 | 58 | 1 | 53 | 58 |
6 | 4 | 60 | 65 | 1 | 60 | 65 |
7 | 4.5 | 68 | 73 | 1 | 68 | 73 |
8 | 5 | 75 | 80 | 1 | 75 | 80 |
9 | 5.5 | 83 | 88 | 1 | 83 | 88 |
10 | 6 | 90 | 95 | 1 | 90 | 95 |
11 | 6.5 | 98 | 103 | 1 | 98 | 103 |
12 | 7 | 105 | 110 | 1 | 105 | 110 |
13 | 7.5 | 113 | 118 | 1 | 113 | 118 |
14 | 8 | 120 | 125 | 1 | 120 | 125 |
15 | 8.5 | 128 | 133 | 1 | 128 | 133 |
ADCCLK 预分频 | SYSCLK 周期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADCCTL2。预分频 | 预分频比 | tEOC | tLAT | tINT (Early)(1) |
tINT (Late) |
tDMA |
0 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 19 |
2 | 2 | 28 | 33 | 1 | 28 | 33 |
3 | 2.5 | 35 | 40 | 1 | 35 | 40 |
4 | 3 | 42 | 47 | 1 | 42 | 47 |
5 | 3.5 | 49 | 54 | 1 | 49 | 54 |
6 | 4 | 56 | 61 | 1 | 56 | 61 |
7 | 4.5 | 63 | 68 | 1 | 63 | 68 |
8 | 5 | 70 | 75 | 1 | 70 | 75 |
9 | 5.5 | 77 | 82 | 1 | 77 | 82 |
10 | 6 | 84 | 89 | 1 | 84 | 89 |
11 | 6.5 | 91 | 96 | 1 | 91 | 96 |
12 | 7 | 98 | 103 | 1 | 98 | 103 |
13 | 7.5 | 105 | 110 | 1 | 105 | 110 |
14 | 8 | 112 | 117 | 1 | 112 | 117 |
15 | 8.5 | 119 | 124 | 1 | 119 | 124 |